HUBBELL CANADA
Image of PW1SC Goulotte non-métallique WallTrak1, couvercle d'épissure, PW1SC
Image of PW1SC Goulotte non-métallique WallTrak1, couvercle d'épissure, PW1SC

Goulotte non-métallique WallTrak1, couvercle d'épissure, PW1SC

Marque: Hubbell Wiring Device-Kellems

No de catalogue: PW1SC

Goulotte non-métallique, Série WallTrak1, couvercle d'épissure.

Pour couvrir les ouvertures potentielles où deux longueurs de chemin de câble se rejoignent

Général

Catalog Number

PW1SC

Couleur

Blanc cassé

Famille de produit

PW1

Matériau

Non-Metallic

Performance

  • Environmental - Flame Rating - UL94V-0
  • Environmental - Temperature Range - -25.6° to 158° F

Spécifications

  • Crush Resistance - 300 lbs.
  • Impact Resistance - 5 ft. lbs.
  • Material - UV Stabilized PVC

Type

Splice Cover

Type

Miscellaneous Fittings

Type d'article

PW1 WallTrak (Latching) Series

UPC

783585092089

Dimensions

Poids

0.05 lb

Certifications et conformité

Norme(s) de l'industrie

  • CSA Standard C22.2 no. 62
  • E118895 / E119190
  • UL Standard UL 5A

Liée à l'opération

Performance

  • Environmental - Flame Rating - UL94V-0
  • Environmental - Temperature Range - -25.6° to 158° F

Logistique

Quantité dans l'emballage

5