Marque: Wiegmann
No de catalogue: RSCG060624
Conçu pour protéger le câblage des installations extérieures contre la pluie, le grésil et la neige ou à l'intérieur contre les gouttes d'eau.
Application
Designed to protect wiring in outdoor installations against rain, sleet and snow, or indoors against dripping water.
Catalog Number
RSCG060624
Construction
Spot and Tack Welded
Couleur
Ansi-61 gris lisse
Matériau
Carbon Steel
Ouvertures défonçables
Yes
Type
Gutter
Type de fini
Polyester Powder
Type de matériel
Carbon Steel
Type de montage
UPC
786725408559
Capacité en pieds cubes
864 cu.in
Hauteur
6 in
Hauteur actuelle
6.06 in
Largeur
6 in
Poids
13.5 lb
Profondeur
24 in
Profondeur actuelle
24.13 in
Entrée de câble
Knock Outs
Classe NEMA nominale
3R
Enregistré pour certification
cULus
Enregistré UL
Yes
Ouvertures défonçables
Yes
Nombre d'unités sur la palette
36
Quantité dans l'emballage
1