HUBBELL CANADA
Gouttière N3R 8X8X24 Acier au carbone - Gris, RSCG080824
Image of RSCG080824 Gouttière N3R 8X8X24 Acier au carbone - Gris, RSCG080824
*Image représentative
Image of RSCG080824 Gouttière N3R 8X8X24 Acier au carbone - Gris, RSCG080824

Gouttière N3R 8X8X24 Acier au carbone - Gris, RSCG080824

Marque: Wiegmann

No de catalogue: RSCG080824

Gouttière N3R 8X8X24 Acier au carbone - Gris.

  • La cuvette et le couvercle sont fabriqués en acier au carbone de calibre 16
  • la partie supérieure du pare-gouttes et les côtés lisses et sans soudure, à l'avant et à l'arrière, empêchent la pluie, la neige et le grésil de pénétrer dans l'enceinte
  • des trous de montage gaufrés sont commodément situés à l'arrière
  • un couvercle amovible à enfiler est solidement fixé à l'aide de vis situées le long du bord inférieur
  • des débouchures sont prévues sur le fond de l'enceinte.

Général

Application

Designed to protect wiring in outdoor installations against rain, sleet and snow, or indoors against dripping water.

Catalog Number

RSCG080824

Construction

Spot and Tack Welded

Couleur

Ansi-61 gris lisse

Matériau

Carbon Steel

Ouvertures défonçables

Yes

Type

Gutter

Type de fini

Polyester Powder

Type de montage

  • Embossed Mounting Holes
  • Embossed Mounting Holes

UPC

786725409105

Dimensions

Capacité en pieds cubes

1920 cu.in

Hauteur

8 in

Hauteur actuelle

8.06 in

Largeur

10 in

Poids

18 lb

Profondeur

24 in

Profondeur actuelle

24.13 in

Lié au conducteur

Entrée de câble

Knock Outs

Certifications et conformité

Classe NEMA nominale

3R

Enregistré pour certification

cULus

Enregistré UL

Yes

Configuration

Ouvertures défonçables

Yes

Logistique

Nombre d'unités sur la palette

25

Quantité dans l'emballage

1