Marque: Wiegmann
No de catalogue: RSCG060672GNK
Conçu pour protéger le câblage des installations extérieures contre la pluie, le grésil et la neige ou à l'intérieur contre les gouttes d'eau.
Application
Designed to protect wiring in outdoor installations against rain, sleet and snow, or indoors against dripping water.
Catalog Number
RSCG060672GNK
Construction
Spot and Tack Welded
Matériau
Carbon Steel
Ouvertures défonçables
No
Type
Gutter
Type de fini
Galvanized
Type de montage
UPC
786725863488
Capacité en pieds cubes
2592 cu.in
Hauteur
6 in
Hauteur actuelle
6.06 in
Largeur
6 in
Largeur actuelle
6.06 in
Poids
73 lb
Profondeur
72 in
Profondeur actuelle
72.13 in
Classe NEMA nominale
3R
Enregistré pour certification
cULus
Enregistré UL
Yes
Ouvertures défonçables
No
Quantité dans l'emballage
2