HUBBELL CANADA
Image of LCD150TW Gradateur à bascule 150W CFL/LED, 600W Incandescente, Blanc, LCD150TW
Image of LCD150TW Gradateur à bascule 150W CFL/LED, 600W Incandescente, Blanc, LCD150TW
Image of LCD150TW Gradateur à bascule 150W CFL/LED, 600W Incandescente, Blanc, LCD150TW
Image of LCD150TW Gradateur à bascule 150W CFL/LED, 600W Incandescente, Blanc, LCD150TW
+4
Image of LCD150TW Gradateur à bascule 150W CFL/LED, 600W Incandescente, Blanc, LCD150TW

Gradateur à bascule 150W CFL/LED, 600W Incandescente, Blanc, LCD150TW

Marque: Hubbell Wiring Device-Kellems

No de catalogue: LCD150TW

Prenez le contrôle de l'ambiance lumineuse de votre maison tout en réduisant votre empreinte énergétique en combinant notre interrupteur gradateur à bascule avec des ampoules LED efficaces. Conçu pour fonctionner avec une gamme complète d'ampoules LED/CFL et même d'ampoules incandescentes traditionnelles à l'aide de la technologie digitale.

  • Ajustement pour un réglage fin
  • Circuit numérique contrôlé
  • Style traditionnel à bascule
  • Répertorié UL/cUL

Général

Catalog Number

LCD150TW

Type d'ampoule

Most Bulbs, Dimmable

UPC

783585565835

Dimensions

Hauteur

2 in

Largeur

2 in

Poids

0.1 lb

Profondeur

2.0 in. in

Caractéristiques électriques

Courant nominal

150W / 1.5 A

Fréquence nominale

60 Hz

Tension d'entrée

120 VAC

Tension de sortie

120 VAC

Tension nominale

120 VAC

Lié au conducteur

Nombre de pôles

1, 3, 4

Logistique

Quantité dans l'emballage

10