HUBBELL CANADA
Image of RDV10PW Gradateur à bascule, éclairé, unipolaire, 1000W, RDV10PW
Image of RDV10PW Gradateur à bascule, éclairé, unipolaire, 1000W, RDV10PW
Discontinué

Gradateur à bascule, éclairé, unipolaire, 1000W, RDV10PW

Marque: Hubbell Wiring Device-Kellems

No de catalogue: RDV10PW

Gradateur à bascule, éclairé, unipolaire, 1000W 120V CA.

  • Rocke
  • éclairé
  • unipolaire

Général

Application - pour utilisation sur

Only use with Compatible Dimmable Bulbs

Catalog Number

RDV10PW

Conditions environnementales

Indoor Use Only

Construction

Metal Strap, Polycarbonate Front

Couleur

Blanc

Nombre d'unités multiplex

1-Gang

Orientation

Vertical

Spécifications

  • Product Type - Rocker Decorator Dimmers
  • Termination - Single Pole

Température fonctionnement

32 Deg F to 104 Deg F (0 Deg C to 40 Deg C)

Type

Rocker Dimmer

Type

Incandescent

UPC

883778116094

Dimensions

Hauteur

4.1 in

Largeur

2.2 in

Poids

0.25 lb

Profondeur

1.3 in

Caractéristiques électriques

Courant nominal

8 A

Description de la tension nominale

120V AC

Description du courant nominal

8 A

Puissance en Watts

1000 W

Tension nominale

120 VAC

Lié au conducteur

Nombre de pôles

Single Pole

Certifications et conformité

Conditions environnementales

Indoor Use Only

Norme(s) de l'industrie

CSA Certified

Liée à l'opération

Température fonctionnement

32 Deg F to 104 Deg F (0 Deg C to 40 Deg C)

Configuration

Nombre d'unités multiplex

1-Gang

Orientation

Vertical

Logistique

Quantité dans l'emballage

6