HUBBELL CANADA
Image of LCD0108DLA Gradateur à bascule Décorateur basse tension, 0-10V DEL 10 A, amande clair, LCD0108DLA

Gradateur à bascule Décorateur basse tension, 0-10V DEL 10 A, amande clair, LCD0108DLA

Marque: Hubbell Wiring Device-Kellems

No de catalogue: LCD0108DLA

Prenez le contrôle de l'ambiance lumineuse de votre maison tout en réduisant votre empreinte énergétique en combinant notre interrupteur à bascule à gradation basse tension avec des lampes à DEL efficaces. Conçu pour fonctionner avec une gamme de lampes à DEL ballastées pour usage résidentiel et commercial léger. Personnalisez l'ambiance et le confort de votre éclairage avec les gradateurs résidentiels de Hubbell.

  • Contrôle pour les charges DEL 0-10V uniquement
  • Réglage de l'ajustement pour un réglage fin
  • Contrôle par circuit numérique
  • Style de la bascule Décorateur
  • Listé UL/cUL.

Général

Catalog Number

LCD0108DLA

Type d'ampoule

0-10 V LED Lamps with or without Ballast

UPC

783585565781

Dimensions

Hauteur

2 in

Largeur

2 in

Profondeur

2.0 in. in

Caractéristiques électriques

Courant nominal

0-10 V / 10 A

Fréquence nominale

60 Hz

Tension d'entrée

120 / 277 VAC

Tension de sortie

0-10 V

Tension nominale

120 V

Lié au conducteur

Nombre de pôles

1, 3, 4

Logistique

Quantité dans l'emballage

10