HUBBELL CANADA
Image of LCD0108SI Gradateur à glissière Décorateur basse tension, 0-10V DEL 10 A, ivoire, LCD0108SI
Image of LCD0108SI Gradateur à glissière Décorateur basse tension, 0-10V DEL 10 A, ivoire, LCD0108SI
Image of LCD0108SI Gradateur à glissière Décorateur basse tension, 0-10V DEL 10 A, ivoire, LCD0108SI
Image of LCD0108SI Gradateur à glissière Décorateur basse tension, 0-10V DEL 10 A, ivoire, LCD0108SI
+3
Image of LCD0108SI Gradateur à glissière Décorateur basse tension, 0-10V DEL 10 A, ivoire, LCD0108SI

Gradateur à glissière Décorateur basse tension, 0-10V DEL 10 A, ivoire, LCD0108SI

Marque: Hubbell Wiring Device-Kellems

No de catalogue: LCD0108SI

Prenez le contrôle de l'ambiance lumineuse de votre maison tout en réduisant votre empreinte énergétique en combinant notre interrupteur à glissière basse tension avec des lampes DEL efficaces. Conçu pour fonctionner avec une gamme de lampes DEL ballastées pour un usage résidentiel et commercial léger. Personnalisez l'ambiance et le confort de votre éclairage avec les gradateurs résidentiels de Hubbell.

  • Contrôle pour les charges DEL 0-10V uniquement
  • Réglage de l'ajustement pour un réglage fin
  • Contrôle par circuit numérique
  • Style de la glissière Décorateur
  • Listé UL/cUL.

Général

Catalog Number

LCD0108SI

Type d'ampoule

0-10 V LED Lamps with or without Ballast

UPC

783585565828

Dimensions

Hauteur

2 in

Largeur

2 in

Poids

0.25 lb

Profondeur

2.0 in. in

Caractéristiques électriques

Courant nominal

0-10 V / 10 A

Fréquence nominale

60 Hz

Tension d'entrée

120 / 277 VAC

Tension de sortie

0-10 V

Tension nominale

120 V

Lié au conducteur

Nombre de pôles

1, 3, 4

Logistique

Quantité dans l'emballage

10