Marque: Raco
No de catalogue: 931
Catalog Number
931
Couleur
Gray
Extrudé ou soudé
Drawn
Indicateur EU RoHs
Matériau
Steel
Ouvertures défonçables
1/2 in;1/2 - 3/4 in Combination (TKO)
Plafond suspendu
Yes
Série
GRID-BRACE® Series
Taille
4 in
Type
Box
Type d'appareil
Ceiling;Light
UPC
050169009314
Ventilateurs suspendus certifiés
Yes
Capacité en pieds cubes
22.3 cu.in
Dimensions
24.5 po x 6.75 po x 4.4 po
Élévation du sol
Yes
Hauteur
4.4 in
Largeur
6.75 in
Longueur
24.5 in
Poids
3.5 lb
Poids de l'appareil
70 lb
Poids de ventilateurs suspendus (lb)
70 lb
Profondeur
2.125 in
Taille
4 in
Enregistré pour certification
UL Listed
Indicateur EU RoHs
Ouvertures défonçables
1/2 in;1/2 - 3/4 in Combination (TKO)
Nombre d'unités sur la palette
80
Quantité dans l'emballage
4