Marque: CHANCE Utility
No de catalogue: T6002364
Catalog Number
T6002364
Couple recommandé de serrage des boulons
25 ft-lbs
Type de produit
Ball Stud
UPC
096359061762
Longueur
7 in
Mesure du poids
0.3 kg
Poids
0.7 lb
Courant de défaut - 15 cycles
43000 A
Courant de défaut - 30 cycles
30000 A
Courant nominal
400 A
Couple recommandé de serrage des boulons
25 ft-lbs
Nombre d'unités sur la palette
1200