Découvrez le portefeuille grandissant de marques mondiales de Hubbell Canada, offrant des solutions certifiées selon les normes canadiennes et conçues pour répondre aux exigences et applications du marché canadien.
Visitez notre page APERÇU DES MARCHÉS , où vous pouvez acquérir une compréhension complète des divers marchés que nous desservons au Canada. Explorez les différents secteurs auxquels nous répondons et découvrez comment nos offres unifiées One Hubbell répondent aux besoins uniques de chaque marché, améliorant l'efficacité et stimulant l'innovation.
Marque: Gleason Reel
No de catalogue: W6S-101002-430
Nom de la collection: ToolAssistPro™
Capacité de charge
300 lbs
Catalog Number
W6S-101002-430
Méthode de montage
Floor
Type
Jib Crane Kit
Type d'article
Swing
UPC
783246006684
Longueur - Flèche
10 ft
Poids
668 lb