HUBBELL CANADA
Grue à flèche, pivotante au sol, flèche 10', colonne 10', capacité 150 Lb, W15S-101000
Image of W15S-101000 Grue à flèche, pivotante au sol, flèche 10', colonne 10', capacité 150 Lb, W15S-101000
Image of W15S-101000 Grue à flèche, pivotante au sol, flèche 10', colonne 10', capacité 150 Lb, W15S-101000
play
Tool Assist Pro for material handling and ergonomics

Grue à flèche, pivotante au sol, flèche 10', colonne 10', capacité 150 Lb, W15S-101000

Marque: Gleason Reel

No de catalogue: W15S-101000

Nom de la collection: ToolAssistPro™

Grue à flèche, pivotante au sol, flèche 10', colonne 10', capacité 150 Lb.

  • Fixed or swing booms mounted on vertical columns and are painted polyester beige
  • Having a capacity of 50Ib,6'-8' booms
  • Flèches fixes ou pivotantes montées sur colonnes verticales et peintes en polyester beige 
  • ayant une capacité de 50 Ib, flèches de 6'-8'
ToolAssistPro-Logo

Général

Capacité de charge

150 lbs

Catalog Number

W15S-101000

Méthode de montage

Floor

Type

Jib Crane Kit

Type d'article

Swing

UPC

783246007087

Dimensions

Longueur - Flèche

10 ft

Poids

550 lb

Liée à la force

Capacité de charge

150 lbs

Configuration

Méthode de montage

Floor