HUBBELL CANADA
Guides latéraux pour l'alimentation et le retour (ensemble de deux), HWP-SG4
Image of HWP-SG4 Guides latéraux pour l'alimentation et le retour (ensemble de deux), HWP-SG4
Image of HWP-SG4 Guides latéraux pour l'alimentation et le retour (ensemble de deux), HWP-SG4
play
Tool Assist Pro for material handling and ergonomics

Guides latéraux pour l'alimentation et le retour (ensemble de deux), HWP-SG4

Marque: Gleason Reel

No de catalogue: HWP-SG4

Nom de la collection: ToolAssistPro™

Trois convoyeurs réglables acheminent les bacs pleins vers la zone d'assemblage et renvoient les bacs vides dans l'allée. Chaque niveau peut être facilement ajusté pour obtenir une pente et un espacement optimaux. Il est également possible d'assembler les trois niveaux en pente vers la zone de travail. Des butées de sécurité réglables de couleur jaune protègent également les extrémités des convoyeurs. Finition robuste en polyester cuit. Des guides latéraux réglables (non illustrés) peuvent être ajoutés en option pour maintenir les bacs alignés. Bacs non inclus.

  • Cadre robuste en aluminium extrudé avec supports en acier à usage intensif
  • 18 bandes de roulement réglables,roulettes pivotantes et verrouillables
  • capacité maximale de 300 lb.
ToolAssistPro-Logo

Général

Catalog Number

HWP-SG4

UPC

783246006875