Marque: Burndy
No de catalogue: YGHP29C26TN
Attribut physique - Nombre de sertissages requis
1
Catalog Number
YGHP29C26TN
Indice de matrice
997
Matériau
Copper
Nom de commerce
HYTAP™
Plaqué
Y
Type
Taps
Type de connecteur
Robinet
Type de placage
Etain - Placage électrolytique
Type de produit
Compression
UPC
781810171530
UPC 14 Digit GTIN
00781810171530
Dimension - B Longueur en fractions Impériales
3/4 in
Dimension - B Longueur en pouces
0.75 pouces
Dimension - Hauteur en millimètres
0 mm
Dimension - Longueur hors-tout en pouces
2.09 pouces
Hauteur de l'emballage
0 in
Largeur de l'emballage
0 in
Longueur de l'emballage
0 in
Poids de l'emballage
0 lb
Conducteurs - Cuivre plage de série Str
1/0 -250 kcmil
Conducteurs - Cuivre série Str
1/0 ;2/0 AWG;3/0 AWG;4/0 AWG;250 kcmil
Conducteurs - Cuivre Str plage pour prises intermédiaires
1/0-2/0
Conducteurs - Cuivre Str pour prises intermédiaires
1/0 ;2/0 AWG
Conducteurs - Plage de série Rebar
3 -4
Conducteurs - Plage de série Rod
1/2 in-5/8 in
Conducteurs - Série Rebar
3 ;4
Conducteurs - Série Rod
1/2 in;5/8 in
Certification - cULus
Non
Certification - ETL
Non
Certification - Homologué CSA
Oui
Certification - Reconnaissance UL
Non
Certification - UL Enregistré pour enfouissement
Yes
Enregistré UL
Yes
Norme(s) de l'industrie
Direct Burial
Normes - Conforme aux normes industrielles
UL467;IEEE 837
Normes - Conformité RoHS
CM
Attribut physique - Nombre de sertissages requis
1
Type de connecteur
Robinet
Nombre d'unités sur la palette
7350
Quantité dans l'emballage
25