Marque: GAI-Tronics
No de catalogue: 351-001
Avertisseur du niveau de sortie
84 @ 1M
Catalog Number
351-001
Couleur
Blue
Emplacement (ou points) de montage
Surface-Mount
Famille de produit
Outdoor Telephones - Div 2
Options de connexion
Analog
Résistance aux intempéries
Type 3R
Spécifications
UL/CSA, FCC, IC
Type
Outdoor Use
Type de matériel
Engrd. Plastic
Type de produit
Handset Telephones
Type de signal
Analog
UPC
783586231517
Dimensions
7.4 po x 13.2 po x 9.4 po
Dimensions d'expédition
16.5 x 16.0 x 10.0
Hauteur
9.4 in
Largeur
13.2 in
Longueur
7.4 in
Poids
8.2 lb
Signal
Phone Line
Tension d'entrée
Phone Line
Certification
Classe NEMA nominale
NEMA 3R
Classement(s) de risque
Résistance aux intempéries
Type 3R
Avertisseur du niveau de sortie
84 @ 1M
Options de connexion
Analog
Emplacement (ou points) de montage
Surface-Mount