Marque: Hubbell Wiring Device-Kellems
No de catalogue: HBL1203PL
Pilot Light
Action
SPDT
Application
Back and Side Wired
Catalog Number
HBL1203PL
Couleur
Rouge
Famille de produit
Extra Heavy Duty
Indicateur
Light On with Load On
Performance
Spécifications
Température fonctionnement
Maximum continuous 75°C and minimum -40°C without Impact
Type
Three Way
Type
Toggle
UPC
783585430324
Dimensions
4.06 po x 1.31 po x 1.86 po
Hauteur
1.86 in
Largeur
1.31 in
Longueur
4.06 in
Poids
0.2 lb
Connectivité
Back and Side Wired
Courant nominal
15 A
Courant nominal
15 A
Courant nominal
15 A
Description de la tension nominale
120-277 VAC
Élévation max. de température
30°C maximum at rated current
Résistance diélectrique
Withstands 1500V AC minimum for 1 minute
Tension nominale
120-277 VAC
Calibre des fils
#14 AWG to #10 AWG
Nombre de pôles
Single Pole
Norme(s) de l'industrie
UL Listed
Action
SPDT
Indicateur
Light On with Load On
Performance
Température fonctionnement
Maximum continuous 75°C and minimum -40°C without Impact
Quantité dans l'emballage
10