HUBBELL CANADA
HBL® Interrupteur à verrouillage unipolaire industriel très intensif 15A, HBL18201LCN
Image of HBL18201LCN HBL® Interrupteur à verrouillage unipolaire industriel très intensif 15A, HBL18201LCN
Image of HBL18201LCN HBL® Interrupteur à verrouillage unipolaire industriel très intensif 15A, HBL18201LCN

HBL® Interrupteur à verrouillage unipolaire industriel très intensif 15A, HBL18201LCN

Marque: Hubbell Wiring Device-Kellems

No de catalogue: HBL18201LCN

HBL® Interrupteur à verrouillage unipolaire industriel pour usage intensif 15A, 347V, guide de clé en nylon.

  • Grandes vis à tête cylindrique en laiton avec fentes profondes
  • Bascule en nylon résistant à la rainure
  • Gabarit de dénudage pour un câblage précis

Général

Application

General Purpose

Catalog Number

HBL18201LCN

Couleur

Noir

Famille de produit

Extra Heavy Duty

Performance

  • Electrical - Dielectric Voltage - Withstands 1500V AC minimum for 1 minute
  • Electrical - Max. Continuous Current - 15A
  • Electrical - Max. Working Voltage - 277V AC
  • Electrical - Overload - Minimum 4.8 times rated current for 100 cycles
  • Electrical - Temperature Rise - 30°C maximum at rated current
  • Environmental - Flammability - UL 94V-2
  • Environmental - Operating Temperature - Max. continuous: 75°C, Min. continuous: -40°C without impact
  • Mechanical - Terminal Accommodations - #14 AWG min. - #10 AWG max. solid and stranded copper wire only

Spécifications

  • Base Material - Thermoset, Color Coded by Amperage
  • Contacts - Silver Alloy
  • Ground Screw - Brass (Green)
  • Terminal Screws - Brass
  • Toggle Material - Brass
  • Top Material - Thermoset

Température fonctionnement

Maximum continuous 75°C and minimum -40°C without Impact

Type

Single Pole

Type

Locking

UPC

783585924731

Dimensions

Dimensions

4.06 po x 1.3 po x 1.86 po

Hauteur

1.86 in

Largeur

1.3 in

Longueur

4.06 in

Poids

0.2 lb

Caractéristiques électriques

Connectivité

Back and Side Wired

Courant nominal

15 A

Courant nominal

15 A

Courant nominal

15 A

Description de la tension nominale

347 VAC

Élévation max. de température

30°C maximum at rated current

Résistance diélectrique

Withstands 1500V AC minimum for 1 minute

Tension nominale

347 VAC

Lié au conducteur

Calibre des fils

#14 AWG to #10 AWG

Nombre de pôles

Single Pole

Certifications et conformité

Norme(s) de l'industrie

CSA Certified

Liée à l'opération

Performance

  • Electrical - Dielectric Voltage - Withstands 1500V AC minimum for 1 minute
  • Electrical - Max. Continuous Current - 15A
  • Electrical - Max. Working Voltage - 277V AC
  • Electrical - Overload - Minimum 4.8 times rated current for 100 cycles
  • Electrical - Temperature Rise - 30°C maximum at rated current
  • Environmental - Flammability - UL 94V-2
  • Environmental - Operating Temperature - Max. continuous: 75°C, Min. continuous: -40°C without impact
  • Mechanical - Terminal Accommodations - #14 AWG min. - #10 AWG max. solid and stranded copper wire only

Température fonctionnement

Maximum continuous 75°C and minimum -40°C without Impact

Logistique

Quantité dans l'emballage

10