HUBBELL CANADA
HFX 40W Fluorescent 120-277V 2 pieds, 2 lampes- Biaxial, HFX-40T-302
Image of HFX-40T-302 HFX 40W Fluorescent 120-277V 2 pieds, 2 lampes- Biaxial, HFX-40T-302
Image of HFX-40T-302 HFX 40W Fluorescent 120-277V 2 pieds, 2 lampes- Biaxial, HFX-40T-302
Discontinué

HFX 40W Fluorescent 120-277V 2 pieds, 2 lampes- Biaxial, HFX-40T-302

Marque: Killark

No de catalogue: HFX-40T-302

HFX 40W Fluorescent 120-277V 2 pieds, 2 lampes- Biaxial.

  • UL Listed and labeled for use inside paint spray booths and rooms
  • 2’ nominal compact models facilitate use in areas too small for nominal 4’ models, or where the light must be confined
  • Standard ballast is 120-277V at 50/60 Hz
  • 0°F starting temperature
  • Construction is strong lightweight corrosion resistant copper-free aluminum alloy, less than 4/10 of 1%
  • All external hardware is corrosion resistant 316 stainless steel
  • UL Listed externally fused ballast option protects fixture on line side of ballast, prevents ballast burnout
  • Suitable for use in both indoor and outdoor wet locations
  • Relamping easily accomplished by removing screw in cap and socket
  • Factory sealed construction

Les luminaires linéaires fluorescents antidéflagrants de la série HFX sont conçus pour être installés dans des applications à hauteur élevée et basse. Ce luminaire est fabriqué avec un boîtier en aluminium peint en poudre sans cuivre qui convient aux environnements difficiles et dangereux.

Général

Catalog Number

HFX-40T-302

Indicateur EU RoHs

Lumens

6300

Matériau

Aluminum, Copper Free (less than 4/10 of 1%)

Plage de Lumens

5,001-10,000 lm

Série

HFX Series

Source d'éclairage

Linear Fluorescent

Type d'ampoule

Biaxial

Type d'élément optique

Glass Tubes

Type de fini

Powder Epoxy Paint

Type de montage

Pendant

UPC

783936288222

Dimensions

Taille du moyeu

3/4"

Caractéristiques électriques

Fréquence nominale

50/60 Hz

Lumens par Watt

157.5

Puissance en Watts

40 W

Tension nominale

120-277 VAC

Certifications et conformité

Classement(s) de risque

  • Class I, Divisions 1 & 2, Groups C, D
  • Class I, Zones 1 & 2, Groups IIB, IIA
  • Class II, Divisions 1 & 2, Groups E, F, G
  • Class III, Divisions 1 & 2

Indicateur EU RoHs

Liée à l'opération

Lumens

6300

Plage de Lumens

5,001-10,000 lm

Logistique

Quantité dans l'emballage

1