HUBBELL CANADA
Image of HFXE2-430-42 HFX Urgence 40W 277V 2 Lampes, HFXE2-430-42
Image of HFXE2-430-42 HFX Urgence 40W 277V 2 Lampes, HFXE2-430-42
Discontinué

HFX Urgence 40W 277V 2 Lampes, HFXE2-430-42

Marque: Killark

No de catalogue: HFXE2-430-42

HFX Urgence 40W 277V 2 Lampe.

  • Construction is strong lightweight corrosion resistant copper-free aluminum alloy, less than 4/10 of 1%
  • All external hardware is corrosion resistant 316 stainless steel to provide maintenance free long life
  • World voltage ballasts standard on 32W and BIAXIAL models (120-277V 50/60 Hz)
  • LED charging indicator light on ballast enclosure.

Les luminaires linéaires fluorescents de secours antidéflagrants de la série HFXE sont conçus pour être installés dans des applications à hauteur élevée et basse. Ce luminaire est fabriqué avec un boîtier en aluminium peint en poudre sans cuivre qui convient aux environnements difficiles et dangereux.

Général

Catalog Number

HFXE2-430-42

Famille de produit

Lighting

Indicateur EU RoHs

Lumens

1100

Matériau

Aluminum, Copper Free (less than 4/10 of 1%)

Plage de Lumens

0-2,000 lm

Série

HFXE Series

Source d'éclairage

Linear Fluorescent

Type d'ampoule

T12

Type d'élément optique

Glass Tubes

Type de fini

Powder Epoxy Paint

Type de montage

Pendant

UPC

783936288413

Dimensions

Taille du moyeu

3/4"

Caractéristiques électriques

Fréquence nominale

60 Hz

Lumens par Watt

27.5

Puissance en Watts

40 W

Tension nominale

277 VAC

Certifications et conformité

Classement(s) de risque

  • Class I, Divisions 1 & 2, Groups C, D
  • Class I, Zones 1 & 2, Groups IIB, IIA
  • Class II, Divisions 1 & 2, Groups E, F, G
  • Class III, Divisions 1 & 2

Indicateur EU RoHs

Liée à l'opération

Lumens

1100

Plage de Lumens

0-2,000 lm