Marque: Hubbell Premise Wiring
No de catalogue: HI610AE
Standard Product
Atténuation
.1dB
Catalog Number
HI610AE
Matériel - gaine
Flame Redardant PVC
Matériel - isolant
Flame Redardant PVC
Températures nominales
Per TIA
Type d'article
Category 6 Patch Cords
Type de connecteur
Hi-Impact Cat 6 RJ45 Both Ends
Type de la prise ou fiche
RJ45
UPC
662620855912
Diamètre extérieur
0.23
Longueur
120 in
Poids
0.3 lb
Calibre des fils
#24 AWG
Nombre de brins des conducteurs
Stranded
Nombre de conducteurs
8-Conductor
Type de conducteur
Copper
Norme(s) de l'industrie
Normes - Conformité RoHS
CM
Atténuation
.1dB
Températures nominales
Per TIA
Type de connecteur
Hi-Impact Cat 6 RJ45 Both Ends
Quantité dans l'emballage
10