Marque: Killark
No de catalogue: EMS100B2GDATSU103
Le luminaire à base moyenne antidéflagrant de la série EM est conçu pour les applications à faible hauteur. Ce luminaire est fabriqué avec un boîtier en aluminium moulé sans cuivre et un support peint en poudre époxy pour une résistance supplémentaire à la corrosion, ce qui les rend adaptés aux environnements difficiles et dangereux. La série EM est scellée en usine, aucun joint externe n'est donc requis dans les environnements explosifs.
Catalog Number
EMS100B2GDATSU103
Indicateur EU RoHs
Matériau
Aluminum, Copper Free (less than 4/10 of 1%)
Série
EM Series
Source d'éclairage
High Pressure Sodium
Type d'ampoule
Medium Base
Type d'élément optique
Glass Globe - Fluted
Type de fini
Powder Epoxy Paint
Type de montage
Wall Bracket
UPC
783936028293
Taille du moyeu
3/4"
Fréquence nominale
60 Hz
Puissance en Watts
100 W
Tension nominale
Quad - 120/277/347/480 VAC
Classement(s) de risque
Indicateur EU RoHs