HUBBELL CANADA
HID 150W 120V HPS - Support mural 3/4" avec lampe à double arc - Assemblé avec la lampe, EMS151B2GDATSU103
Image of EMS151B2GDATSU103 HID 150W 120V HPS - Support mural 3/4" avec lampe à double arc - Assemblé avec la lampe, EMS151B2GDATSU103
Image of EMS151B2GDATSU103 HID 150W 120V HPS - Support mural 3/4" avec lampe à double arc - Assemblé avec la lampe, EMS151B2GDATSU103
Discontinué

HID 150W 120V HPS - Support mural 3/4" avec lampe à double arc - Assemblé avec la lampe, EMS151B2GDATSU103

Marque: Killark

No de catalogue: EMS151B2GDATSU103

HID 150W 120V HPS - Support mural 3/4" avec lampe à double arc - Assemblé avec la lampe.

  • Four light sources—Incandescent, compact fluorescent, high pressure sodium and metal halide
  • Mounting choice—Pendant, ceiling, 25˚ stanchion or 90˚ wall mount, all with “wireless” design that allows fast, easy fixture installation
  • Factory sealed—No external seal needed. Simply wire mounting cap and thread on fixture to install
  • Compact size—Medium base incandescent and HID lamps, plus PL fluorescent lamps allow smaller fixture design
  • Corrosion resistant—Copper-free aluminum die-cast construction.
  • Baked powder epoxy finish, electrostatically applied.
  • Exposed hardware is 316 grade stainless steel.

Le luminaire à base moyenne antidéflagrant de la série EM est conçu pour les applications à faible hauteur. Ce luminaire est fabriqué avec un boîtier en aluminium moulé sans cuivre et un support peint en poudre époxy pour une résistance supplémentaire à la corrosion, ce qui les rend adaptés aux environnements difficiles et dangereux. La série EM est scellée en usine, aucun joint externe n'est donc requis dans les environnements explosifs.

Général

Catalog Number

EMS151B2GDATSU103

Indicateur EU RoHs

Matériau

Aluminum, Copper Free (less than 4/10 of 1%)

Série

EM Series

Source d'éclairage

High Pressure Sodium

Type d'ampoule

Medium Base

Type d'élément optique

Glass Globe - Fluted

Type de fini

Powder Epoxy Paint

Type de montage

Wall Bracket

UPC

783936028354

Dimensions

Taille du moyeu

3/4"

Caractéristiques électriques

Fréquence nominale

60 Hz

Puissance en Watts

150 W

Tension nominale

120 VAC

Certifications et conformité

Classement(s) de risque

  • Class I, Divisions 1 & 2, Groups C, D
  • Class I, Zones 1 & 2, Groups IIB, IIA
  • Class II, Divisions 1 & 2, Groups E, F, G
  • Class III, Divisions 1 & 2

Indicateur EU RoHs