HUBBELL CANADA
HKH Contact maintenu Bouton poussoir rouge simple Champignon-Din Rail Mount- M20 - Acier inoxydable 1b, HKH1BSDAM41B
Image of HKH1BSDAM41B HKH Contact maintenu Bouton poussoir rouge simple Champignon-Din Rail Mount- M20 - Acier inoxydable 1b, HKH1BSDAM41B
Image of HKH1BSDAM41B HKH Contact maintenu Bouton poussoir rouge simple Champignon-Din Rail Mount- M20 - Acier inoxydable 1b, HKH1BSDAM41B
Discontinué

HKH Contact maintenu Bouton poussoir rouge simple Champignon-Din Rail Mount- M20 - Acier inoxydable 1b, HKH1BSDAM41B

Marque: Killark

No de catalogue: HKH1BSDAM41B

HKH Contact maintenu Bouton-poussoir rouge unique Montage sur rail champignon-Din - M20 - Acier inoxydable 1b.

  • Stations de contrôle de taille 1 disponibles en versions 1a, 1b et 1c en tant qu'offres de numéros de catalogue standard pour 1, 2 et 3 ouvertures d'appareil et accepteront les entrées 2-M20 à chaque extrémité.
  • Ampèremètres disponibles en 1b et 1c.
  • Boîtiers de taille 2 disponibles en 2a et 2c pour 2, 4 et 6 entrées d'appareil dans un couvercle avec possibilité d'accepter des entrées 2-M25 à chaque extrémité.
  • Température de fonctionnement de -50ºC à +60ºC.
  • Blocs de contact protégés contre les explosions 690 VAC N.O. & N.C. capable de 20 A pour un service de commutation et des valeurs nominales HP jusqu'à 1 HP.
  • Modules de veilleuse LED pour 12-250 V AC/DC pour les applications UL. 12-254 V AC/DC pour les applications CEI.
  • Les contacts et les voyants lumineux peuvent être montés à l'intérieur du boîtier sur un rail Din ou dans le couvercle de l'actionneur.
  • Accessoires disponibles pour les fonctions de verrouillage/étiquetage en acier inoxydable 316.

Les stations de contrôle de la série Killark HKH HAZCON™ fournissent des solutions de contrôle dans les zones dangereuses à approvisionner ; Fonctions de démarrage/arrêt du moteur, indications de voyant LED, fonctions marche/arrêt pour les circuits d'éclairage et plus encore. Utilisé dans les zones de classe 1, division 2, classe 1, zone 1, où les indices de pénétration des intempéries de types 3, 4, 4X, 12 et 13 sont requis pour une utilisation intérieure et extérieure. Certifié pour une utilisation dans l'Union européenne avec des classifications IECEx et ATEX en plus de la protection contre la pénétration d'eau IP66.

Général

Action

Maintained

Actionneur

Mushroom Pushbutton

Application

Hazardous and corrosive environments due to the presence of flammable gases or vapors, combustible dusts or ignitable fiber or flyings, Installations at petroleum refineries, chemical and petrochemical plants and other processing or storage facilities where similar hazards exist, Use in conjunction with motor starters or contactors for remote control of motors

Catalog Number

HKH1BSDAM41B

Couleur

Red

Famille de produit

Controls

Matériau

Stainless Steel, Type 316

Puissance max. (hp)

1

Série

HKH Series

Type de montage

  • Wall
  • Wall

UPC

783936129600

Dimensions

Poids

1.66 lb

Profondeur

4.25 in

Taille du moyeu

M20

Caractéristiques électriques

Courant nominal

20 A

Fréquence nominale

50/60 Hz

Certifications et conformité

Classe NEMA nominale

3, 4, 4X, 12, 13

Classement(s) de risque

  • Class I, Division 2, Groups A, B, C, D
  • Class II, Division 1, Groups E, F, G (Canada Only)
  • Class II, Division 2, Groups E, F, G
  • Class III, Divisions 1 & 2
  • Zones 1 & 2
  • Zones 21 & 22

Numéro de dossier « ATEX »

1405X

Numéro de dossier « IECE »

15.0054X

Numéro de dossier « UL »

E53360

Liée à l'opération

Action

Maintained

Actionneur

Mushroom Pushbutton

Plage de température de fonctionnement (°C)

-50°C to 60°C

Puissance max. (hp)

1