Marque: Burndy
No de catalogue: B1313
Caractéristiques : les moules de type BCC-7 sont utilisés pour joindre des câbles horizontaux parallèles, un câble passe au-dessus de l'autre câble dans le moule, la plage de tailles est de 6 AWG à 4/0 AWG, conducteurs en cuivre à torons concentriques, type de conducteur : cuivre toronné concentrique, accessoires recommandés : brosse de nettoyage de moule B38-3922-00, brosse de nettoyage de câble B38-0135-00, serre-câble B38-0330-00, type de cartouche : Outils standard requis : allumeur à silex B38-0309-00
Application
For Joining Horizontal Parallel Through Run Cables
Catalog Number
B1313
Indicateur EU RoHs
Marque des goujons
BURNDYWELD
Nom de commerce
BURNDYWeld®
UPC
781810382509
UPC 14 Digit GTIN
00781810382509
Conducteurs - Cuivre série Str
2 AWG
Conducteurs - Cuivre Str pour prises intermédiaires
2 AWG
Type de conducteur
Certification - cULus
No
Certification - ETL
No
Certification - Homologué CSA
No
Certification - Reconnaissance UL
No
Enregistré UL
Yes
Indicateur EU RoHs
Normes - Conformité RoHS
CM
Nombre d'unités sur la palette
480
Quantité dans l'emballage
1