HUBBELL CANADA
Horizontal Parallèle à travers les câbles Moule, B1331
Image of B1331 Horizontal Parallèle à travers les câbles Moule, B1331
Discontinué

Horizontal Parallèle à travers les câbles Moule, B1331

Marque: Burndy

No de catalogue: B1331

Moule, câbles horizontaux parallèles, 4/0 AWG (passage), 4/0 AWG (prise), 200 Métal à souder.

Les moules de type BCC-7 sont utilisés pour joindre des câbles horizontaux parallèles, un câble passe au-dessus de l'autre câble dans le moule, la plage de tailles est de 6 AWG à 4/0 AWG des conducteurs en cuivre à torons concentriques, accessoires recommandés : brosse de nettoyage de moule B38-3922-00, brosse de nettoyage de câble B38-0135-00, serre-câble B38-0330-00, type de conducteur : cuivre à torons concentriques, outils requis : B38-0309-00 Allumeur à silex, type de cartouche : standard

Général

Application

For Joining Horizontal Parallel Through Run Cables

Catalog Number

B1331

Indicateur EU RoHs

Marque des goujons

BURNDYWELD

Nom de commerce

BURNDYWeld®

UPC

781810382912

UPC 14 Digit GTIN

00781810382912

Lié au conducteur

Conducteurs - Cuivre plage de série Str

4/0 AWG

Conducteurs - Cuivre série Str

4/0 AWG

Conducteurs - Cuivre Str plage pour prises intermédiaires

4/0 AWG

Conducteurs - Cuivre Str pour prises intermédiaires

4/0 AWG

Type de conducteur

  • CU C Str-Run
  • CU C Str-Tap

Certifications et conformité

Certification - cULus

Non

Certification - ETL

Non

Certification - Homologué CSA

Non

Certification - Reconnaissance UL

Non

Enregistré UL

Yes

Indicateur EU RoHs

Normes - Conformité RoHS

CM

Logistique

Nombre d'unités sur la palette

480

Quantité dans l'emballage

1