Marque: Hubbell Wiring Device-Kellems
No de catalogue: RR151CHI
Clock Hanger Receptacle
Application
Special Use Products
Catalog Number
RR151CHI
Conditions environnementales
Indoor Dry Unless Protected By Additional Means
Couleur
Ivory
Matériau
Thermoplastic
Matériel - quincaillerie de montage
Screw Mounting
UPC
883778100413
Poids
0.15 lb
Taille de l'afficheur
Standard Sized Product
Connectivité
Back and Side Wired Screw Terminals
Courant nominal
15 A
Courant nominal
15 A
Courant nominal
15 A
Phase
Single Phase
Puissance en Watts
1875 W
Tension nominale
125 VAC
Calibre des fils
#14 AWG to #12 AWG
Nombre de fils
3-Wire Grounding
Nombre de pôles
2-Pole
Classe NEMA nominale
5-15R
Conditions environnementales
Indoor Dry Unless Protected By Additional Means
Quantité dans l'emballage
10