HUBBELL CANADA
Image of 1222W Hubbell-PRO™ Interrupteur à bascule industriel à usage intensif, 1222W
Image of 1222W Hubbell-PRO™ Interrupteur à bascule industriel à usage intensif, 1222W

Hubbell-PRO™ Interrupteur à bascule industriel à usage intensif, 1222W

Marque: Hubbell Wiring Device-Kellems

No de catalogue: 1222W

Hubbell-PRO™ Interrupteur à bascule industriel à usage général CA, bipolaire, 20A 120/277V, câblage arrière et latéral.

Élevez votre configuration électrique avec l'interrupteur à bascule à 2 voies Hubbell-PRO Series. Cet interrupteur bipolaire est conçu pour une utilisation générale en courant alternatif, prenant en charge jusqu'à 20 A à 120/277 V CA. Il offre des options polyvalentes de câblage arrière et latéral pour une installation facile. La finition blanche durable se marie non seulement parfaitement avec n'importe quel décor, mais garantit également une performance constante. Idéal aussi bien pour les environnements résidentiels que commerciaux, cet interrupteur garantit fiabilité et efficacité dans la gestion des circuits électriques.

  • Pont zingué en acier résistant à la corrosion
  • Le code-couleur par ampérage facilite l'inspection même une fois installé
  • Gabarit de dénudage pour un câblage précis

This 2 Way Toggle Switch features a corrosion-resistant zinc-plated bridge, color-coded amperage for easy inspection, and a precise strip gauge for accurate wiring.

Général

Application

Back and Side Wired

Catalog Number

1222W

Couleur

Blanc

Indicateur EU RoHs

Performance

  • Electrical - Dielectric Voltage - Withstands 1500V AC minimum for 1 minute
  • Electrical - Max. Continuous Current - 20A
  • Electrical - Max. Working Voltage - 277V AC
  • Electrical - Overload - Minimum 4.8 times rated current for 100 cycles
  • Electrical - Temperature Rise - 30°C maximum at rated current
  • Environmental - Flammability - UL 94V-2
  • Environmental - Operating Temperature - Max. continuous: 75°C,Min. continuous: -40°C without impact
  • Mechanical - Terminal Accommodations - #14 AWG min. - #10 AWG max. solid and stranded copper wire only

Série

Heavy Duty

Spécifications

  • Auto Grounding Mounting Bridge - Zinc Plated Steel
  • Base Material - Thermoplastic, Black
  • Contacts - Silver Alloy
  • Ground Screw - Brass (Green)
  • Terminal Screws - Brass
  • Toggle Material - Nylon
  • Top Material - Thermoplastic, Red

Température fonctionnement

Maximum continuous 75°C and minimum -40°C without Impact

Type

Double Pole

Type

Toggle

UPC

783585181417

Dimensions

Dimensions

4.18 po x 1.49 po x 1.83 po

Hauteur

1.83 in

Largeur

1.49 in

Longueur

4.18 in

Poids

0.15 lb

Caractéristiques électriques

Connectivité

Back and Side Wired

Courant nominal

20 A

Courant nominal

20 A

Courant nominal

20 A

Description de la tension nominale

120-277 VAC

Élévation max. de température

30°C maximum at rated current

Résistance diélectrique

Withstands 1500V AC minimum for 1 minute

Tension nominale

120-277 VAC

Lié au conducteur

Calibre des fils

#14 AWG to #10 AWG

Nombre de pôles

Double Pole

Certifications et conformité

Indicateur EU RoHs

Norme(s) de l'industrie

UL Listed

Normes - Conformité RoHS

CM

Liée à l'opération

Performance

  • Electrical - Dielectric Voltage - Withstands 1500V AC minimum for 1 minute
  • Electrical - Max. Continuous Current - 20A
  • Electrical - Max. Working Voltage - 277V AC
  • Electrical - Overload - Minimum 4.8 times rated current for 100 cycles
  • Electrical - Temperature Rise - 30°C maximum at rated current
  • Environmental - Flammability - UL 94V-2
  • Environmental - Operating Temperature - Max. continuous: 75°C,Min. continuous: -40°C without impact
  • Mechanical - Terminal Accommodations - #14 AWG min. - #10 AWG max. solid and stranded copper wire only

Température fonctionnement

Maximum continuous 75°C and minimum -40°C without Impact

Logistique

Nombre d'unités sur la palette

4000

Quantité dans l'emballage

10