Marque: Hubbell Wiring Device-Kellems
No de catalogue: 5252AB
Auto-terre
Application
Hubbell-Pro à usage intensif
Catalog Number
5252AB
Conditions environnementales
Intérieur Sec à moins d'être protégé par des moyens supplémentaires
Couleur
Marron
Famille de produit
Hubbell-PRO
Indicateur EU RoHs
Oui
Matériau
Thermoplastique/Composite
Matériel - quincaillerie de montage
Screw Mounting
Performance
Puissance max. (hp)
0.5
Spécifications
Taille
Standard Sized Product
Température fonctionnement
Maximum continuous 75°C and minimum -40°C without Impact
Températures nominales
Maximum continuous 75°C; minimum -40°C (w/o impact)
Type
Smooth Face
Type
Prise double standard
Type d'article
Prise double traditionnelle
Type de montage
Vis de fixation
UPC
783585109695
Dimensions
3.28 po x 1.41 po x 1.1 po
Hauteur
1.1 in
Largeur
1.41 in
Longueur
3.28 in
Poids
0.15 lb
Taille
Standard Sized Product
Taille de l'afficheur
Standard Sized Product
Connectivité
Back and Side Wired
Courant nominal
15 A
Courant nominal
15 A
Courant nominal
15 A
Description de la tension nominale
125 V
Phase
Single Phase
Puissance en Watts
1875 W
Résistance diélectrique
Withstands 2,000V minimum
Tension nominale
125 V
Calibre des fils
#14 AWG to #10 AWG
Nombre de fils
3-Wire
Nombre de pôles
2-Pole
Classe NEMA nominale
5-15R
Conditions environnementales
Intérieur Sec à moins d'être protégé par des moyens supplémentaires
Indicateur EU RoHs
Oui
Norme(s) de l'industrie
UL File No. E2186, Certified to CSA 22.2, No. 42 File 285, Fed. Spec. W-C-596, NEMA® WD-6 Compliant
Normes - Conformité RoHS
CM
Performance
Puissance max. (hp)
0.5
Température fonctionnement
Maximum continuous 75°C and minimum -40°C without Impact
Températures nominales
Maximum continuous 75°C; minimum -40°C (w/o impact)
Nombre d'unités sur la palette
8500
Quantité dans l'emballage
10