HUBBELL CANADA
Image of HBL26404 Hubbellock® Plaque d'adaptateur 45⁰ Angle 60A, HBL26404
Image of HBL26404 Hubbellock® Plaque d'adaptateur 45⁰ Angle 60A, HBL26404

Hubbellock® Plaque d'adaptateur 45⁰ Angle 60A, HBL26404

Marque: Hubbell Wiring Device-Kellems

No de catalogue: HBL26404

Plaque d'adaptateur coudée 45⁰ en fonte d'aluminium, pour prises 60A Hubbellock®, métallique.

Les appareils Hubbellock présentent un design exclusif qui ne ressemble à aucun autre dans l'industrie. La conception unique est conçue pour fournir l'appareil robuste le plus sûr, même dans certains des environnements les plus difficiles. Ces fiches et corps de connecteur Hubbellock sont construits avec un boîtier en nylon ultra résistant pour une résistance élevée aux chocs et un design intérieur unique en son genre pour une sécurité supérieure pour laquelle Hubbell est connu. Les contacts mâles sont moulés dans le nez pour résister aux dommages et éliminer complètement tout risque de déformation. De plus, la fiche ainsi que le connecteur conservent des serre-câbles mécaniques qui non seulement sécurisent le câble, mais serrent également les conducteurs afin de fournir un soulagement de traction inégalé. À l'intérieur du connecteur se trouve la conception de sécurité unique de Hubbell. Avec des terminaisons de boîte inégalées, l'intérieur du connecteur contient un obturateur de sécurité à ressort pour fournir une protection ultime contre les arcs. De plus, la résistance exceptionnelle à la chaleur et aux chocs est maintenue grâce à l'intérieur thermoplastique, contribuant à un appareil plus durable. Au total, la fonction unique des appareils Hubbellock offre des performances sûres et fiables dans les applications les plus exigeantes.

La construction robuste en fonte d'aluminium offre une solidité maximale et une résistance aux abus dans les environnements difficiles.

Standard Product

Général

Catalog Number

HBL26404

Construction

Cast

Couleur

Métallique

Matériel - quincaillerie de montage

Mounting Screws

Nombre de prises de sortie

Accepts 1-Device

Ouvertures défonçables

None

Performance

Environmental - Moisture Resistance - IP44 Suitability

Spécifications

  • Gasket - Neoprene
  • Plate - Aluminum
  • Screws - Stainless steel

Type

Adapter Plate

Type d'article

45⁰ Adapter Plate

UPC

783585017358

Dimensions

Dimensions

4.5 po x 3.44 po x 4.5 po

Hauteur

4.5 in

Largeur

3.44 in

Longueur

4.5 in

Poids

1.25 lb

Taille de l'afficheur

For 60 Amp Devices

Certifications et conformité

Norme(s) de l'industrie

  • Certified to CSA Standard
  • Listed to UL Standard

Liée à l'opération

Performance

Environmental - Moisture Resistance - IP44 Suitability

Plage de température

Limited By Device

Configuration

Nombre de prises de sortie

Accepts 1-Device

Ouvertures défonçables

None

Logistique

Nombre d'unités sur la palette

300

Quantité dans l'emballage

10