Marque: Hubbell Wiring Device-Kellems
No de catalogue: HBL26521
Les appareils Hubbellock présentent un design exclusif qui ne ressemble à aucun autre dans l'industrie. La conception unique est conçue pour fournir l'appareil robuste le plus sûr, même dans certains des environnements les plus difficiles. Ces fiches et corps de connecteur Hubbellock sont construits avec un boîtier en nylon ultra résistant pour une résistance élevée aux chocs et un design intérieur unique en son genre pour une sécurité supérieure pour laquelle Hubbell est connu. Les contacts mâles sont moulés dans le nez pour résister aux dommages et éliminer complètement tout risque de déformation. De plus, la fiche ainsi que le connecteur conservent des serre-câbles mécaniques qui non seulement sécurisent le câble, mais serrent également les conducteurs afin de fournir un soulagement de traction inégalé. À l'intérieur du connecteur se trouve la conception de sécurité unique de Hubbell. Avec des terminaisons de boîte inégalées, l'intérieur du connecteur contient un obturateur de sécurité à ressort pour fournir une protection ultime contre les arcs. De plus, la résistance exceptionnelle à la chaleur et aux chocs est maintenue grâce à l'intérieur thermoplastique, contribuant à un appareil plus durable. Au total, la fonction unique des appareils Hubbellock offre des performances sûres et fiables dans les applications les plus exigeantes.
L'auto éjecte une connexion mal faite
Application
Usage intensif industriel
Catalog Number
HBL26521
Conditions environnementales
Intérieur sec à moins d'être protégé par d'autres moyens
Couleur
Bleu
Indicateur EU RoHs
Non
Matériau
Acier, zingué
Matériel - quincaillerie de montage
Screw Mounting
Performance
Spécifications
Température fonctionnement
Maximum continuous 75°C and minimum -40°C without Impact
Type
Prise à bride
Type d'article
60A Mise à la terre Hubbellock® Prise à bride
UPC
783585017525
Dimensions
4.12 po x 2.87 po x 4.53 po
Hauteur
4.53 in
Largeur
2.87 in
Longueur
4.12 in
Poids
2.1 lb
Taille de l'afficheur
Standard Sized Product
Connectivité
Screw Terminals
Courant nominal
60 A
Courant nominal
60 A
Courant nominal
60 A
Description de la tension nominale
600 VAC
Phase
Multi Phase
Résistance diélectrique
Withstands 2,000V minimum
Tension nominale
600 VAC
Calibre des fils
#8 AWG to #4 AWG
Nombre de fils
5-Wire
Nombre de pôles
4-Pole
Conditions environnementales
Intérieur sec à moins d'être protégé par d'autres moyens
Indicateur EU RoHs
Non
Norme(s) de l'industrie
Performance
Température fonctionnement
Maximum continuous 75°C and minimum -40°C without Impact
Quantité dans l'emballage
5