HUBBELL CANADA
HUBBELLPRO, DDFT, 15A, inviolable, amande claire, GFT15LA
Image of GFT15LA HUBBELLPRO, DDFT, 15A, inviolable, amande claire, GFT15LA
Image of GFT15LA HUBBELLPRO, DDFT, 15A, inviolable, amande claire, GFT15LA
play
Wiring Device-Kellems GFCI Receptacle vs GFCI Breaker
play
Wiring Device Kellems GFCI Receptacle vs GFCI Breaker SHORT

HUBBELLPRO, DDFT, 15A, inviolable, amande claire, GFT15LA

Marque: Hubbell Wiring Device-Kellems

No de catalogue: GFT15LA

HUBBELLPRO, DDFT, 15A, Inviolable, amande clair.

HUBBELLPRO propose une technologie d'auto-test innovante avec un nouveau look contemporain. Le style lisse et attrayant et la finition satinée discrète complèteront à coup sûr n’importe quel décor. La façade de l'appareil se fond dans l'intérieur environnant. Toutes les surfaces en gradins gênantes, les lumières et les marquages ​​textuels visibles ont été minimisés. Cette solution de sécurité comprend des options inviolables (TR), résistantes aux intempéries (WR) et standard (non TRWR) dans 7 choix de couleurs différentes. Une installation rapide et facile est essentielle pour tout installateur. Le nouveau HUBBELLPRO offre une zone de fil de terre élargie ainsi que des poches de guidage à chaque terminaison. Cela permet une installation rapide du fil arrière interne. Le design de la façade offre un aspect lisse et affleurant lorsque la plaque murale est ajoutée pour la touche finale. Cette nouvelle solution de mise à la terre est idéale pour le marché résidentiel, notamment les communautés pour adultes, les logements multifamiliaux, les dortoirs, les hôtels et les maisons. Les environnements de vente au détail, de restauration et de bureaux commerciaux conviendraient également. Les applications incluent les cuisines, les salles de bains, les garages, les sous-sols, les buanderies, les ateliers, les endroits mouillés ou humides et les porches et terrasses extérieurs.

  • Technologie d'auto-test Autoguard avec surveillance automatique et déni de puissance
  • mécanisme inviolable breveté conçu spécifiquement pour les applications résidentielles offrant une facilité d'insertion
  • profil affleurant et lisse et finition satinée complètent n'importe quel décor

Général

Catalog Number

GFT15LA

Couleur

Amande Clair

Type

Tamper-Resistant

UPC

883778450709

Dimensions

Poids

0.3 lb

Caractéristiques électriques

Courant nominal

15 A

Logistique

Nombre d'unités sur la palette

3040

Quantité dans l'emballage

10