HUBBELL CANADA
HUBBELLPRO, DDFT, 15A, résistant aux intempéries, Inviolable, Paquet de 3, Amande Clair, GFTW15LA3
Image of GFTW15LA3 HUBBELLPRO, DDFT, 15A, résistant aux intempéries, Inviolable, Paquet de 3, Amande Clair, GFTW15LA3
Image of GFTW15LA3 HUBBELLPRO, DDFT, 15A, résistant aux intempéries, Inviolable, Paquet de 3, Amande Clair, GFTW15LA3
Discontinué

HUBBELLPRO, DDFT, 15A, résistant aux intempéries, Inviolable, Paquet de 3, Amande Clair, GFTW15LA3

Marque: Hubbell Wiring Device-Kellems

No de catalogue: GFTW15LA3

HUBBELLPRO, DDFT, 15A, résistant aux intempéries, Inviolable, Paquet de 3, Amande clair.

  • Technologie d'auto-test Autoguard avec surveillance automatique et déni de puissance
  • mécanisme inviolable breveté conçu spécifiquement pour les applications résidentielles offrant une facilité d'insertion
  • profil affleurant et lisse et finition satinée complètent n'importe quel décor

Général

Catalog Number

GFTW15LA3

Couleur

Amande Clair

Indicateur EU RoHs

Type

Tamper-Resistant/Weather Resistant

UPC

883778451263

Caractéristiques électriques

Courant nominal

15 A

Certifications et conformité

Indicateur EU RoHs

Logistique

Quantité dans l'emballage

3