HUBBELL CANADA
HUBBELLPRO, DDFT, 15A, résistant aux intempéries, Inviolable, Paquet de 3, Gris, GFTW15GY3
Image of GFTW15GY3 HUBBELLPRO, DDFT, 15A, résistant aux intempéries, Inviolable, Paquet de 3, Gris, GFTW15GY3
Image of GFTW15GY3 HUBBELLPRO, DDFT, 15A, résistant aux intempéries, Inviolable, Paquet de 3, Gris, GFTW15GY3
Discontinué

HUBBELLPRO, DDFT, 15A, résistant aux intempéries, Inviolable, Paquet de 3, Gris, GFTW15GY3

Marque: Hubbell Wiring Device-Kellems

No de catalogue: GFTW15GY3

HUBBELLPRO, DDFT, 15A, résistant aux intempéries, Inviolable, Paquet de 3, Gris.

  • Technologie d'auto-test Autoguard avec surveillance automatique et déni de puissance
  • mécanisme inviolable breveté conçu spécifiquement pour les applications résidentielles offrant une facilité d'insertion
  • profil affleurant et lisse et finition satinée complètent n'importe quel décor

Général

Catalog Number

GFTW15GY3

Couleur

Gris

Indicateur EU RoHs

Type

Tamper-Resistant/Weather Resistant

UPC

883778451232

Caractéristiques électriques

Courant nominal

15 A

Certifications et conformité

Indicateur EU RoHs

Logistique

Quantité dans l'emballage

3