HUBBELL CANADA
HUBBELLPRO, DDFT, 15A, résistant aux intempéries, Inviolable, Paquet de 3, Ivoire, GFTW15I3
Image of GFTW15I3 HUBBELLPRO, DDFT, 15A, résistant aux intempéries, Inviolable, Paquet de 3, Ivoire, GFTW15I3
Image of GFTW15I3 HUBBELLPRO, DDFT, 15A, résistant aux intempéries, Inviolable, Paquet de 3, Ivoire, GFTW15I3
Discontinué

HUBBELLPRO, DDFT, 15A, résistant aux intempéries, Inviolable, Paquet de 3, Ivoire, GFTW15I3

Marque: Hubbell Wiring Device-Kellems

No de catalogue: GFTW15I3

HUBBELLPRO, DDFT, 15A, résistant aux intempéries, Inviolable, Paquet de 3, Ivoire.

  • Technologie d'auto-test Autoguard avec surveillance automatique et déni de puissance
  • mécanisme inviolable breveté conçu spécifiquement pour les applications résidentielles offrant une facilité d'insertion
  • profil affleurant et lisse et finition satinée complètent n'importe quel décor

Général

Catalog Number

GFTW15I3

Couleur

Ivoire

Type

Tamper-Resistant/Weather Resistant

UPC

883778451218

Caractéristiques électriques

Courant nominal

15 A

Logistique

Quantité dans l'emballage

3