HUBBELL CANADA
HUBBELLPRO, DDFT, 20A, Inviolable, Paquet de 3, Brun, GFT203
Image of GFT203 HUBBELLPRO, DDFT, 20A, Inviolable, Paquet de 3, Brun, GFT203
Image of GFT203 HUBBELLPRO, DDFT, 20A, Inviolable, Paquet de 3, Brun, GFT203
Discontinué

HUBBELLPRO, DDFT, 20A, Inviolable, Paquet de 3, Brun, GFT203

Marque: Hubbell Wiring Device-Kellems

No de catalogue: GFT203

HUBBELLPRO, DDFT, 20A, Inviolable, Paquet de 3, Brun.

  • Technologie d'auto-test Autoguard avec surveillance automatique et déni de puissance
  • mécanisme inviolable breveté conçu spécifiquement pour les applications résidentielles offrant une facilité d'insertion
  • profil affleurant et lisse et finition satinée complètent n'importe quel décor

Général

Catalog Number

GFT203

Couleur

Brun

Indicateur EU RoHs

Type

Tamper-Resistant

UPC

883778451133

Caractéristiques électriques

Courant nominal

20 A

Certifications et conformité

Indicateur EU RoHs

Logistique

Quantité dans l'emballage

3