HUBBELL CANADA
HUBBELLPRO, DDFT, 20A, Inviolable, Paquet de 3, Rouge, GFT20R3
Image of GFT20R3 HUBBELLPRO, DDFT, 20A, Inviolable, Paquet de 3, Rouge, GFT20R3
Image of GFT20R3 HUBBELLPRO, DDFT, 20A, Inviolable, Paquet de 3, Rouge, GFT20R3
Discontinué

HUBBELLPRO, DDFT, 20A, Inviolable, Paquet de 3, Rouge, GFT20R3

Marque: Hubbell Wiring Device-Kellems

No de catalogue: GFT20R3

HUBBELLPRO, DDFT, 20A, Inviolable, Paquet de 3, Rouge.

  • Technologie d'auto-test Autoguard avec surveillance automatique et déni de puissance
  • mécanisme inviolable breveté conçu spécifiquement pour les applications résidentielles offrant une facilité d'insertion
  • profil affleurant et lisse et finition satinée complètent n'importe quel décor

Général

Catalog Number

GFT20R3

Couleur

Rouge

Type

Tamper-Resistant

UPC

883778451188

Caractéristiques électriques

Courant nominal

20 A

Logistique

Quantité dans l'emballage

3