Catalog Number
YHN500J1496
Indice de matrice
N
Matériau
Aluminum
Matériau - anse
Copper
Nom de commerce
HYCRIMP™
Plaqué
Y
Type
Bail
Type de connecteur
H-Tap
Type de placage
Etain
Type de produit
Compression
UPC
781810081174
UPC 14 Digit GTIN
00781810081174
Dimension - B Longueur en fractions Impériales
2/1 in
Dimension - B Longueur en pouces
2.00 pouces
Dimension - D en pouces
4.75 in
Dimension - Hauteur en millimètres
0 mm
Dimension - L Longueur hors-tout en millimètres
394 mm
Dimension - Largeur de la fondation en pouces
5.00 in
Dimension - Longueur hors-tout en pouces
15,5 pouces
Hauteur de l'emballage
0 in
Largeur de l'emballage
0 in
Longueur de l'emballage
0 in
Poids de l'emballage
0 lb
Conducteurs - ACSR plage de tailles Str
4/0 (6/1) Penquin AWG-477. (30/7) Hen kcmil
Conducteurs - ACSR taille Str
4/0 (6/1) Penquin AWG;80 (8/1) Grouse kcmil;101.8 (12/7) Petrel kcmil;110.8 (12/7) Minorca kcmil;134.6 (12/7) Leghorn kcmil;159 (12/7) Guinea kcmil;176.9 (12/7) Dotterel kcmil;190.8 (12/7) Dorking kcmil;211.3 (12/7) Cochin kcmil;203.2 (16/9) Brahma kcmil;266.8 (18/1) Waxwing kcmil;266.8 (26/7) Owl kcmil;266.8 (26/7) Partridge kcmil;300.0 (26/7) Ostrich kcmil;336.4 (18/1) Merlin kcmil;336.4 (26/7) Linnet kcmil;336.4 (30/7) Oriole kcmil;397.5 (18/1) Chickadee kcmil;397.5 (24/7) Brant kcmil;397.5 (26/7) Ibis kcmil;397.5 (30/7) Larkspur kcmil;477.0 (18/1) Pelican kcmil;477.0 (24/7) Flicker kcmil;477.0 (26/7) Hawk kcmil;477. (30/7) Hen kcmil
Conducteurs - AL plage de tailles Str
4/0 AWG-500 kcmil
Conducteurs - AL taille Str
4/0 AWG;250 kcmil;266 kcmil;300 kcmil;336 kcmil;350 kcmil;397 kcmil;400 kcmil;450 kcmil;477 kcmil;500 kcmil
Certification - cULus
Non
Certification - ETL
Non
Certification - Homologué CSA
Non
Certification - Reconnaissance UL
Non
Enregistré UL
No
Normes - Conformité RoHS
CM
Type de connecteur
H-Tap
Nombre d'unités sur la palette
540
Quantité dans l'emballage
15