Marque: Burndy
No de catalogue: YGL34C2TN
Catalog Number
YGL34C2TN
Famille de produit
Grounding and Bonding Connectors>"Hyground" Compression Grounding Connectors>Cross Grid Connections
Matériau
Copper
Nom de commerce
HYGRID™
Plaqué
Y
Type
Taps
Type de connecteur
Robinet
Type de placage
Etain - Placage électrolytique
Type de produit
Compression
UPC
781810457474
UPC 14 Digit GTIN
00781810457474
Dimension - B Longueur en fractions Impériales
3/4 in
Dimension - B Longueur en pouces
0.75 pouces
Dimension - D en pouces
0.31 in
Dimension - L Longueur hors-tout en millimètres
64 mm
Dimension - Largeur de la fondation en pouces
2.09 in
Dimension - Longueur hors-tout en pouces
2.50 pouces
Hauteur de l'emballage
0 in
Largeur de l'emballage
0 in
Longueur de l'emballage
0 in
Poids de l'emballage
0 lb
Conducteurs - Cuivre Str plage de tailles (calibres) A
250 kcmil-500 kcmil
Conducteurs - Cuivre Str plage de tailles (calibres) B
6 AWG-2 AWG
Conducteurs - Cuivre Str taille (calibre) A
250 kcmil;300 kcmil;350 kcmil;400 kcmil;450 kcmil;500 kcmil
Conducteurs - Cuivre STR taille (calibre) B
6 AWG;5 AWG;4 AWG;3 AWG;2 AWG
Conducteurs - Plage de rebars taille A
5 -6
Conducteurs - Plage de rods taille A
5/8 in-3/4 in
Conducteurs - Rebar taille A
5 ;6
Conducteurs - Rod taille A
5/8 in;3/4 in
Type de conducteur
Certification - Homologué CSA
Oui
Certification - UL Enregistré pour enfouissement
Yes
Enregistré UL
Yes
Norme(s) de l'industrie
Normes - Conforme aux normes industrielles
UL467;IEEE 837
Normes - Conformité RoHS
CM
Type de connecteur
Robinet
Nombre d'unités sur la palette
2784
Quantité dans l'emballage
6