HUBBELL CANADA
Hylink en cuivre, 20-14 AWG, 600 V-35 kV, 0.64" L, nickelé, YSV14NK
Image of YSV14NK Hylink en cuivre, 20-14 AWG, 600 V-35 kV, 0.64" L, nickelé, YSV14NK
Image of YSV14NK Hylink en cuivre, 20-14 AWG, 600 V-35 kV, 0.64" L, nickelé, YSV14NK

Hylink en cuivre, 20-14 AWG, 600 V-35 kV, 0.64" L, nickelé, YSV14NK

Marque: Burndy

No de catalogue: YSV14NK

Hylink en cuivre, 20-14 AWG, 600 V-35 kV, 0.64" L, nickelé.

  • Manufactured from seamless tubing
  • High quality design with no seams to split
  • Electrolytic copper provides maximum conductivity, low resistance and ductility for excellent crimp forming properties
  • Electro-tin plated provides durable long lasting resistance to corrosion
  • Positive center wire stops for proper depth of wire insertion
  • Marked with wire size providing easy wire size indentification
  • HYLINK splice connectors feature inspection holes providing easy visual inspection of proper wire insertion
  • Nickel plated for high temperature applications up to 650°F continuous service and 750°F intermittent service
  • Fabriqué à partir de tubes sans soudure
  • Conception de haute qualité sans coutures à fendre
  • Le cuivre électrolytique offre une conductivité maximale, une faible résistance et une ductilité pour d'excellentes propriétés de sertissage
  • L'électro-étamage offre une résistance durable à la corrosion
  • Butées de fil centrales positives pour une profondeur d'insertion de fil appropriée
  • Marqué avec la taille du fil permettant une identification facile de la taille du fil
  • Les connecteurs d'épissure HYLINK comportent des trous d'inspection permettant une inspection visuelle facile de l'insertion correcte du fil
  • Nickelé pour les applications à haute température jusqu'à 650 °F en service continu et 750 °F en service intermittent

Général

Attribut - Type barillet

  • Chamfered
  • Shrouded

Catalog Number

YSV14NK

Famille de produit

COMPRESSION

Indice de matrice

36

Matériau

Copper

Nom de commerce

HYLINK™

Plaqué

Y

Type

Splice

Type de connecteur

Épissure bout à bout sans soudure

Type de placage

Nickel

Type de produit

Splice

UPC

781810080894

UPC 14 Digit GTIN

00781810080894

Dimensions

Dimension - B Longueur en fractions Impériales

1/4 in

Dimension - B Longueur en pouces

0,25 pouce

Dimension - Diamètre extérieur en pouces

0.16 in

Dimension - L Longueur hors-tout en millimètres

16 mm

Dimension - Longueur de dénudage (ou de la bande) en pouces

1/4 in

Dimension - Longueur hors-tout en pouces

0.64 pouces

Hauteur de l'emballage

0 in

Largeur de l'emballage

0 in

Longueur de l'emballage

0 in

Poids de l'emballage

0 lb

Caractéristiques électriques

Tension maximale

35000 V

Lié au conducteur

Conducteurs - Cuivre calibre de fil plein

12

Conducteurs - Cuivre Str taille (calibre) aviation

AN 20;AN 18;AN 16;AN 14

Conducteurs - Cuivre Str taille (calibre) maritime

2 1/2 (1);2 1/2 (19);2 1/2 (26);3 (7);4 (1);4 (7);4 (19);4 (41)

Conducteurs - Cuivre taille (calibre) Str

20;18;16;14

Tailles (calibres) de conducteurs

16 - 14 AWG

Type de conducteur

  • CU C Str-Size
  • CU C Solid-Size
  • CU C Str Aircraft-Size

Certifications et conformité

Certification - cULus

Non

Certification - ETL

Non

Certification - Homologué CSA

Non

Certification - Reconnaissance UL

Non

Enregistré UL

No

Normes - Conformité RoHS

CM

Configuration

Type de connecteur

Épissure bout à bout sans soudure

Logistique

Quantité dans l'emballage

200