HUBBELL CANADA
Hylink en cuivre, 3/0 AWG, 1.81 in L, entrée biseautée, épissure bout à bout non isolée, plaqué électro-zingué., YSV27LBOX
Image of YSV27LBOX Hylink en cuivre, 3/0 AWG, 1.81 in L, entrée biseautée, épissure bout à bout non isolée, plaqué électro-zingué., YSV27LBOX
Image of YSV27LBOX Hylink en cuivre, 3/0 AWG, 1.81 in L, entrée biseautée, épissure bout à bout non isolée, plaqué électro-zingué., YSV27LBOX

Hylink en cuivre, 3/0 AWG, 1.81 in L, entrée biseautée, épissure bout à bout non isolée, plaqué électro-zingué., YSV27LBOX

Marque: Burndy

No de catalogue: YSV27LBOX

Cuivre Hylink, 36586, 1.81 in L, épissure bout à bout non isolée 600 Volts Maximum.

  • Fabriqué à partir de tubes sans soudure
  • Conception de haute qualité sans coutures susceptibles de se fendre
  • Le cuivre électrolytique offre une conductivité maximale, une faible résistance et une ductilité pour d'excellentes propriétés de formation de sertissage
  • Le placage électro-étamé offre une résistance durable à la corrosion.
  • Le fil central positif s'arrête pour une bonne profondeur d'insertion du fil.
  • Marqué avec la taille du fil pour une identification facile de la taille du fil.
  • Les connecteurs d'épissure HYLINK comportent des trous d'inspection permettant une inspection visuelle facile de l'insertion correcte du fi

Général

Application

For Aircraft, Light Duty Industrial And General Purpose Applications

Attribut - Type barillet

Chamfered

Catalog Number

YSV27LBOX

Famille de produit

COMPRESSION

Indice de matrice

45

Marque des goujons

HYLINK

Matériau

Copper

Nom de commerce

HYLINK™

Plaqué

Y

Type

Splice

Type de connecteur

Épissure bout à bout sans soudure

Type de placage

Etain

Type de produit

Splice

UPC

781810535004

UPC 14 Digit GTIN

00781810535004

Dimensions

Dimension - B Longueur en fractions Impériales

13/16 in

Dimension - B Longueur en pouces

0.81 pouces

Dimension - Diamètre extérieur en pouces

0.70 in

Dimension - L Longueur hors-tout en millimètres

46 mm

Dimension - Longueur de dénudage (ou de la bande) en pouces

13/16

Dimension - Longueur hors-tout en pouces

1.81 pouces

Hauteur de l'emballage

0 in

Largeur de l'emballage

0 in

Longueur de l'emballage

0 in

Poids de l'emballage

0 lb

Caractéristiques électriques

Tension maximale

600 V

Lié au conducteur

Conducteurs - Cuivre calibre de fil plein

3/0 AWG

Conducteurs - Cuivre Str taille (calibre) aviation

AN 000

Conducteurs - Cuivre taille (calibre) Str

3/0 AWG

Tailles (calibres) de conducteurs

3/0 AWG

Type de conducteur

  • CU C Str-Size
  • CU C Solid-Size
  • CU C Str Aircraft-Size

Certifications et conformité

Certification - cULus

Non

Certification - ETL

Non

Certification - Homologué CSA

Oui

Certification - Reconnaissance UL

Non

Enregistré UL

Yes

Normes - Conformité RoHS

CM

Configuration

Type de connecteur

Épissure bout à bout sans soudure

Logistique

Quantité dans l'emballage

5