HUBBELL CANADA
HYLUG™, Borne à compression Al pour câbles ACSR, ACAR & SAC, 1510.5-1590 Kcmil ACSR, 1700-1800 Kcmil SAC, 1650 Kcmil ACAR , 250 Kv Max, 12.50 IN L, 4 trous, YNA56R
Image of YNA56R HYLUG™, Borne à compression Al pour câbles ACSR, ACAR & SAC, 1510.5-1590 Kcmil ACSR, 1700-1800 Kcmil SAC, 1650 Kcmil ACAR , 250 Kv Max, 12.50 IN L, 4 trous, YNA56R
Image of YNA56R HYLUG™, Borne à compression Al pour câbles ACSR, ACAR & SAC, 1510.5-1590 Kcmil ACSR, 1700-1800 Kcmil SAC, 1650 Kcmil ACAR , 250 Kv Max, 12.50 IN L, 4 trous, YNA56R

HYLUG™, Borne à compression Al pour câbles ACSR, ACAR & SAC, 1510.5-1590 Kcmil ACSR, 1700-1800 Kcmil SAC, 1650 Kcmil ACAR , 250 Kv Max, 12.50 IN L, 4 trous, YNA56R

Marque: Burndy

No de catalogue: YNA56R

HYLUG™, Borne à compression Al pour câbles ACSR, ACAR & SAC, 1510.5-1590 Kcmil ACSR, 1700-1800 Kcmil SAC, 1650 Kcmil ACAR , 250 Kv Max, 12.50 IN L, 4 trous.

  • ACSR Compression Terminal
  • 4-Hole Pad

Général

Attribut physique - Orientation sur la fondation

Straight

Catalog Number

YNA56R

Famille de produit

Transmission>ACSR>Terminals

Indice de matrice

729

Matériau

Aluminum

Nom de commerce

HYLUG™

Réservoir d'inhibiteur d'oxyde pré-rempli

Y

Type de connecteur

Terminal

Type de produit

Compression

UPC

781810491300

UPC 14 Digit GTIN

00781810491300

Dimensions

Dimension - Diamètre extérieur en pouces

2.5 in

Dimension - E1 espacement entre les trous horizontaux en unités impériales fractionnaires

1-3/4 in

Dimension - L Longueur hors-tout en millimètres

324 mm

Dimension - Largeur (unités impériales fractionnelles)

3.44 in

Dimension - Largeur de la fondation en pouces

3.44 in

Dimension - Longueur hors-tout en pouces

12,74 pouces

Dimension - Taille du trou de boulon en pouces

0.56 in

Hauteur de l'emballage

0 in

Largeur de l'emballage

0 in

Longueur de l'emballage

0 in

Poids de l'emballage

0 lb

Lié au conducteur

Conducteurs - ACAR plage de tailles Str

1650 KCMIL

Conducteurs - ACAR taille Str

1650 KCMIL

Conducteurs - ACSR plage de tailles Str

1590 (54/19) Falcon

Conducteurs - ACSR taille Str

1590 (54/19) Falcon

Conducteurs - AL plage de tailles Str

1700 KCMIL -1800 KCMIL

Conducteurs - AL taille Str

1700;1750;1800
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
Attribut physique - Orientation sur la fondation

Straight

Type de connecteur

Terminal

Logistique

Nombre d'unités sur la palette

540

Quantité dans l'emballage

6