Marque: Burndy
No de catalogue: YKA2C2N
Attribut physique - Nombre de sertissages requis
2
Attribut physique - Nombre de trous
2
Catalog Number
YKA2C2N
Indice de matrice
163
Matériau
Copper
Nom de commerce
HYLUG™
Plaqué
Y
Réservoir d'inhibiteur d'oxyde pré-rempli
N
Type de connecteur
Terminal
Type de placage
Etain
Type de produit
Compression
UPC
781810014721
UPC 14 Digit GTIN
00781810014721
Attribut physique - Angle de la languette
Straight
Dimension - B Longueur en fractions Impériales
1-4/57 in
Dimension - B Longueur en pouces
1.07 pouces
Dimension - Diamètre extérieur en pouces
0.5 in
Dimension - E1 espacement entre les trous horizontaux en unités impériales fractionnaires
1-3/4 in
Dimension - L Longueur hors-tout en millimètres
129 mm
Dimension - Largeur de la fondation en pouces
0.88 in
Dimension - Longueur de dénudage (ou de la bande) en pouces
1- 3/16 in
Dimension - Longueur hors-tout en pouces
5.06 pouces
Dimension - N en pouces
0.62 in
Dimension - Taille du goujon en pouces
1/2 in
Hauteur de l'emballage
0 in
Largeur de l'emballage
0 in
Longueur de l'emballage
0 in
Poids de l'emballage
0 lb
Conducteurs - Cuivre Str plage de tailles (calibres)
2 AWG
Conducteurs - Cuivre taille (calibre) Str
2 AWG
Certification - cULus
Non
Certification - ETL
Non
Certification - Homologué CSA
Non
Certification - Reconnaissance UL
Non
Enregistré UL
No
Normes - Conformité RoHS
EX
Attribut physique - Nombre de sertissages requis
2
Attribut physique - Nombre de trous
2
Type de connecteur
Terminal
Nombre d'unités sur la palette
1800
Quantité dans l'emballage
20