HUBBELL CANADA
HYLUG™, Borne à compression déconnectable en cuivre, avec H/W fixe, 2 trous, 500 KCMIL Cu, montants 1/2, YKA342N
Image of YKA342N HYLUG™, Borne à compression déconnectable en cuivre, avec H/W fixe, 2 trous, 500 KCMIL Cu, montants 1/2, YKA342N
Image of YKA342N HYLUG™, Borne à compression déconnectable en cuivre, avec H/W fixe, 2 trous, 500 KCMIL Cu, montants 1/2, YKA342N

HYLUG™, Borne à compression déconnectable en cuivre, avec H/W fixe, 2 trous, 500 KCMIL Cu, montants 1/2, YKA342N

Marque: Burndy

No de catalogue: YKA342N

HYLUG™, Borne à compression déconnectable en cuivre, avec H/W fixe, 2 trous, 500 KCMIL Cu, montants 1/2".

Copper Disconnectable Terminal with Fixed Hardware

Général

Attribut physique - Nombre de sertissages requis

2

Attribut physique - Nombre de trous

2

Catalog Number

YKA342N

Indice de matrice

210

Matériau

Copper

Nom de commerce

HYLUG™

Plaqué

Y

Réservoir d'inhibiteur d'oxyde pré-rempli

N

Type de connecteur

Terminal

Type de placage

Etain

Type de produit

Compression

UPC

781810014905

UPC 14 Digit GTIN

00781810014905

Dimensions

Attribut physique - Angle de la languette

Straight

Dimension - B Longueur en fractions Impériales

2-9/17 in

Dimension - B Longueur en pouces

2.53 pouces

Dimension - Diamètre extérieur en pouces

1.38 in

Dimension - E1 espacement entre les trous horizontaux en unités impériales fractionnaires

1-3/4 in

Dimension - L Longueur hors-tout en millimètres

166 mm

Dimension - Largeur de la fondation en pouces

1.88 in

Dimension - Longueur de dénudage (ou de la bande) en pouces

2- 5/8 in

Dimension - Longueur hors-tout en pouces

6,52 pouces

Dimension - N en pouces

0.63 in

Dimension - Taille du goujon en pouces

1/2 in

Hauteur de l'emballage

0 in

Largeur de l'emballage

0 in

Longueur de l'emballage

0 in

Poids de l'emballage

0 lb

Lié au conducteur

Conducteurs - Cuivre Str plage de tailles (calibres)

500 kcmil

Conducteurs - Cuivre taille (calibre) Str

500 kcmil
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
EX

Configuration

Attribut physique - Nombre de sertissages requis

2

Attribut physique - Nombre de trous

2

Type de connecteur

Terminal

Logistique

Nombre d'unités sur la palette

888

Quantité dans l'emballage

8