HUBBELL CANADA
HYLUG™, Borne à compression déconnectable en cuivre, avec H/W fixe, 2 trous, #6 STR Cu, montants 1/2, YKA6C2N
Image of YKA6C2N HYLUG™, Borne à compression déconnectable en cuivre, avec H/W fixe, 2 trous, #6 STR Cu, montants 1/2, YKA6C2N
Image of YKA6C2N HYLUG™, Borne à compression déconnectable en cuivre, avec H/W fixe, 2 trous, #6 STR Cu, montants 1/2, YKA6C2N

HYLUG™, Borne à compression déconnectable en cuivre, avec H/W fixe, 2 trous, #6 STR Cu, montants 1/2, YKA6C2N

Marque: Burndy

No de catalogue: YKA6C2N

HYLUG™, Borne à compression déconnectable en cuivre, avec H/W fixe, 2 trous, #6 STR Cu, montants 1/2".

  • Tin-plated copper compression terminal with fixed hardware for making disconnectable tap or jumper connections
  • Used with slotted Type YTA-2N T-Tap or YSA-R-2N terminal
  • Supplied with tin-plated silicon bronze bolts and washer-face nuts

Général

Attribut physique - Nombre de sertissages requis

2

Attribut physique - Nombre de trous

2

Catalog Number

YKA6C2N

Indice de matrice

163

Matériau

Copper

Plaqué

Y

Réservoir d'inhibiteur d'oxyde pré-rempli

N

Type de connecteur

Terminal

Type de placage

Etain

Type de produit

Compression

UPC

781810000434

UPC 14 Digit GTIN

00781810000434

Dimensions

Attribut physique - Angle de la languette

Straight

Dimension - B Longueur en fractions Impériales

1-4/57 in

Dimension - B Longueur en pouces

1.07 pouces

Dimension - Diamètre extérieur en pouces

0.5 in

Dimension - E1 espacement entre les trous horizontaux en unités impériales fractionnaires

1-3/4 in

Dimension - L Longueur hors-tout en millimètres

129 mm

Dimension - Largeur de la fondation en pouces

0.88 in

Dimension - Longueur de dénudage (ou de la bande) en pouces

1- 3/16 in

Dimension - Longueur hors-tout en pouces

5.06 pouces

Dimension - N en pouces

0.62 in

Dimension - Taille du goujon en pouces

1/2 in

Dimension - Taille du trou de boulon unités impériales fractionnelles

1/2

Hauteur de l'emballage

0 in

Largeur de l'emballage

0 in

Longueur de l'emballage

0 in

Poids de l'emballage

0 lb

Lié au conducteur

Conducteurs - Cuivre Str plage de tailles (calibres)

6 AWG

Conducteurs - Cuivre taille (calibre) Str

6 AWG
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
Attribut physique - Nombre de sertissages requis

2

Attribut physique - Nombre de trous

2

Type de connecteur

Terminal

Logistique

Nombre d'unités sur la palette

2400

Quantité dans l'emballage

10