Marque: Burndy
No de catalogue: YNA52R15
Attribut physique - Nombre de trous
4
Attribut physique - Orientation sur la fondation
15 Degree
Catalog Number
YNA52R15
Famille de produit
Transmission>ACSR>Terminals
Indice de matrice
728
Matériau
Aluminum
Nom de commerce
HYLUG™
Réservoir d'inhibiteur d'oxyde pré-rempli
Y
Type de connecteur
Terminal
Type de produit
Compression
UPC
781810081563
UPC 14 Digit GTIN
00781810081563
Dimension - Diamètre extérieur en pouces
2.25 in
Dimension - E1 espacement entre les trous horizontaux en unités impériales fractionnaires
1-3/4 in
Dimension - L Longueur hors-tout en millimètres
307 mm
Dimension - Largeur (unités impériales fractionnelles)
3.22 in
Dimension - Largeur de la fondation en pouces
3.22 in
Dimension - Longueur côté A en pouces
12.09 in
Dimension - Longueur côté B en pouces
12.24 in
Dimension - Longueur hors-tout en pouces
12,09 pouces
Dimension - Taille du trou de boulon en pouces
0.56 in
Hauteur de l'emballage
0 in
Largeur de l'emballage
0 in
Longueur de l'emballage
0 in
Poids de l'emballage
0 lb
Conducteurs - ACAR plage de tailles Str
1277 KCMIL- 1280 KCMIL
Conducteurs - ACAR taille Str
1277 KCMIL- 1280 KCMIL
Conducteurs - ACSR plage de tailles Str
1113 (54/19) Finch kcmil-1351.5 (54/19) Martin kcmil
Conducteurs - ACSR taille Str
1113 (54/19) Finch kcmil;1192.5 (45/7) Bunting kcmil;1192.5 (54/19) Grackle kcmil;1272 (54/19) Pheasant kcmil;1351.5 (54/19) Martin kcmil
Conducteurs - AL plage de tailles Str
1351.5-1500
Conducteurs - AL taille Str
1351.5;1400;1431.0;1500
Certification - cULus
Non
Certification - ETL
Non
Certification - Homologué CSA
Non
Certification - Reconnaissance UL
Non
Enregistré UL
No
Normes - Conformité RoHS
CM
Attribut physique - Nombre de trous
4
Attribut physique - Orientation sur la fondation
15 Degree
Type de connecteur
Terminal
Nombre d'unités sur la palette
450
Quantité dans l'emballage
5