HUBBELL CANADA
HYLUG™, Borne à compression en aluminium, 1431 Kcmil ACSR,1590-1600 Kcmil Aluminium,1534 Kcmil ACAR, Câble vers plat, 15 Deg, Borne disponible avec H/W, YNA54RT15
Image of YNA54RT15 HYLUG™, Borne à compression en aluminium, 1431 Kcmil ACSR,1590-1600 Kcmil Aluminium,1534 Kcmil ACAR, Câble vers plat, 15 Deg, Borne disponible avec H/W, YNA54RT15
Image of YNA54RT15 HYLUG™, Borne à compression en aluminium, 1431 Kcmil ACSR,1590-1600 Kcmil Aluminium,1534 Kcmil ACAR, Câble vers plat, 15 Deg, Borne disponible avec H/W, YNA54RT15

HYLUG™, Borne à compression en aluminium, 1431 Kcmil ACSR,1590-1600 Kcmil Aluminium,1534 Kcmil ACAR, Câble vers plat, 15 Deg, Borne disponible avec H/W, YNA54RT15

Marque: Burndy

No de catalogue: YNA54RT15

HYLUG™, Borne à compression en aluminium, 1431 Kcmil ACSR,1590-1600 Kcmil Aluminium,1534 Kcmil ACAR, Câble vers plat, 15 Deg, Borne disponible avec H/W.

  • ACSR Compression Terminal
  • 15 Degree Angle

Général

Attribut physique - Orientation sur la fondation

15 Degree

Catalog Number

YNA54RT15

Famille de produit

Transmission>ACSR>Terminals

Indice de matrice

728

Matériau

Aluminum

Nom de commerce

HYLUG™

Réservoir d'inhibiteur d'oxyde pré-rempli

Y

Type de connecteur

Terminal

Type de produit

Compression

UPC

781810096192

UPC 14 Digit GTIN

00781810096192

Dimensions

Dimension - Diamètre extérieur en pouces

2.25 in

Dimension - E1 espacement entre les trous horizontaux en unités impériales fractionnaires

1-3/4 in

Dimension - L Longueur hors-tout en millimètres

356 mm

Dimension - Largeur (unités impériales fractionnelles)

3.22 in

Dimension - Largeur de la fondation en pouces

3.22 in

Dimension - Longueur hors-tout en pouces

14.02 et

Dimension - Taille du trou de boulon en pouces

0.56 in

Hauteur de l'emballage

0 in

Largeur de l'emballage

0 in

Longueur de l'emballage

0 in

Poids de l'emballage

0 lb

Lié au conducteur

Conducteurs - ACAR plage de tailles Str

1534 KCMIL

Conducteurs - ACAR taille Str

1534 KCMIL

Conducteurs - ACSR plage de tailles Str

1431 (54/19) Plover

Conducteurs - ACSR taille Str

1431 (54/19) Plover

Conducteurs - AL plage de tailles Str

1590 kcmil - 1600 kcmil

Conducteurs - AL taille Str

1590 kcmil - 1600 kcmil
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
Attribut physique - Orientation sur la fondation

15 Degree

Type de connecteur

Terminal

Logistique

Nombre d'unités sur la palette

360

Quantité dans l'emballage

4