HUBBELL CANADA
HYLUG™, Borne à compression en aluminium, 715.5-874.5 Kcmil ACSR, 795-1000 Kcmil Aluminium, 840-927.2 Kcmil ACAR, 90 Deg, Applications très haute tension, 725 Index, YNA451RT90
Image of YNA451RT90 HYLUG™, Borne à compression en aluminium, 715.5-874.5 Kcmil ACSR, 795-1000 Kcmil Aluminium, 840-927.2 Kcmil ACAR, 90 Deg, Applications très haute tension, 725 Index, YNA451RT90
Image of YNA451RT90 HYLUG™, Borne à compression en aluminium, 715.5-874.5 Kcmil ACSR, 795-1000 Kcmil Aluminium, 840-927.2 Kcmil ACAR, 90 Deg, Applications très haute tension, 725 Index, YNA451RT90

HYLUG™, Borne à compression en aluminium, 715.5-874.5 Kcmil ACSR, 795-1000 Kcmil Aluminium, 840-927.2 Kcmil ACAR, 90 Deg, Applications très haute tension, 725 Index, YNA451RT90

Marque: Burndy

No de catalogue: YNA451RT90

HYLUG™, Borne à compression en aluminium, 715.5-874.5 Kcmil ACSR, 795-1000 Kcmil Aluminium, 840-927.2 Kcmil ACAR, 90 Deg, Applications très haute tension, 725 Index.

  • Aluminum Compression Terminal
  • 90 Degree Angle

Général

Attribut physique - Orientation sur la fondation

90 Degree

Catalog Number

YNA451RT90

Famille de produit

Transmission>ACSR>Terminals

Indice de matrice

725

Matériau

Aluminum

Nom de commerce

HYLUG™

Réservoir d'inhibiteur d'oxyde pré-rempli

Y

Type de connecteur

Terminal

Type de produit

Compression

UPC

781810180310

UPC 14 Digit GTIN

00781810180310

Dimensions

Dimension - B Longueur en pouces

5,1 pouces

Dimension - Diamètre extérieur en pouces

1.8 in

Dimension - E1 espacement entre les trous horizontaux en unités impériales fractionnaires

1-3/4 in

Dimension - H1 Hauteur en unités impériales fractionnelles

6-1/4 in

Dimension - Hauteur en pouces

6.25 in

Dimension - L Longueur hors-tout en millimètres

166 mm

Dimension - Largeur (unités impériales fractionnelles)

3.00 in

Dimension - Largeur de la fondation en pouces

3 in

Dimension - Longueur hors-tout en pouces

6.53 pouces

Dimension - Taille du trou de boulon en pouces

0.56 in

Hauteur de l'emballage

0 in

Largeur de l'emballage

0 in

Longueur de l'emballage

0 in

Poids de l'emballage

0 lb

Lié au conducteur

Conducteurs - ACAR plage de tailles Str

840 KCMIL - 927.2 KCMIL

Conducteurs - ACAR taille Str

840 KCMIL - 927.2 KCMIL

Conducteurs - ACSR plage de tailles Str

715.5 (54/7) Crow-874.5 (54/7) Crane

Conducteurs - ACSR taille Str

715.5 (54/7) Crow;715.5 (26/7) Starling;715.5 (30/19) Redwing;795 (54/7) Condor;795 (26/7) Drake;795 (30/19) Mallard;874.5 (54/7) Crane

Conducteurs - AL plage de tailles Str

795 -1000

Conducteurs - AL taille Str

795.5;800;874.5;900;954;1000
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
Attribut physique - Orientation sur la fondation

90 Degree

Type de connecteur

Terminal

Logistique

Nombre d'unités sur la palette

450

Quantité dans l'emballage

5