HUBBELL CANADA
HYLUG™, Borne à compression en aluminium pour câbles ACSR, ACAR & SAC, 1431 Kcmil ACSR, 1590-1600 Kcmil SAC, 1534 Kcmil ACAR , 250 Kv Max, 13.30 IN L, 4 trous, YNA54R
Image of YNA54R HYLUG™, Borne à compression en aluminium pour câbles ACSR, ACAR & SAC, 1431 Kcmil ACSR, 1590-1600 Kcmil SAC, 1534 Kcmil ACAR , 250 Kv Max, 13.30 IN L, 4 trous, YNA54R
Image of YNA54R HYLUG™, Borne à compression en aluminium pour câbles ACSR, ACAR & SAC, 1431 Kcmil ACSR, 1590-1600 Kcmil SAC, 1534 Kcmil ACAR , 250 Kv Max, 13.30 IN L, 4 trous, YNA54R

HYLUG™, Borne à compression en aluminium pour câbles ACSR, ACAR & SAC, 1431 Kcmil ACSR, 1590-1600 Kcmil SAC, 1534 Kcmil ACAR , 250 Kv Max, 13.30 IN L, 4 trous, YNA54R

Marque: Burndy

No de catalogue: YNA54R

HYLUG™, Borne à compression en aluminium pour câbles ACSR, ACAR & SAC, 1431 Kcmil ACSR, 1590-1600 Kcmil SAC, 1534 Kcmil ACAR , 250 Kv Max, 13.30 IN L, 4 trous.

  • ACSR Compression Terminal
  • 4-Hole Pad

Général

Attribut physique - Orientation sur la fondation

Straight

Catalog Number

YNA54R

Famille de produit

Transmission>ACSR>Terminals

Indice de matrice

728

Matériau

Aluminum

Nom de commerce

HYLUG™

Réservoir d'inhibiteur d'oxyde pré-rempli

Y

Type de connecteur

Terminal

Type de produit

Compression

UPC

781810128084

UPC 14 Digit GTIN

00781810128084

Dimensions

Dimension - Diamètre extérieur en pouces

2.25 in

Dimension - E1 espacement entre les trous horizontaux en unités impériales fractionnaires

1-3/4 in

Dimension - L Longueur hors-tout en millimètres

342 millimètres

Dimension - Largeur (unités impériales fractionnelles)

3.11 in

Dimension - Largeur de la fondation en pouces

3.11 in

Dimension - Longueur hors-tout en pouces

13,46 pouces

Dimension - Taille du trou de boulon en pouces

0.56 in

Hauteur de l'emballage

0 in

Largeur de l'emballage

0 in

Longueur de l'emballage

0 in

Poids de l'emballage

0 lb

Lié au conducteur

Conducteurs - ACAR plage de tailles Str

1534 KCMIL

Conducteurs - ACAR taille Str

1534 KCMIL

Conducteurs - ACSR plage de tailles Str

1431 (54/19) Plover kcmil

Conducteurs - ACSR taille Str

1431 (54/19) Plover kcmil

Conducteurs - AL plage de tailles Str

1590 kcmil-1600 kcmil

Conducteurs - AL taille Str

1590 kcmil - 1600 kcmil

Certifications et conformité

Certification - cULus

Non

Certification - ETL

Non

Certification - Homologué CSA

Non

Certification - Reconnaissance UL

Non

Enregistré UL

No

Normes - Conformité RoHS

CM

Configuration

Attribut physique - Orientation sur la fondation

Straight

Type de connecteur

Terminal

Logistique

Nombre d'unités sur la palette

360

Quantité dans l'emballage

4