HUBBELL CANADA
HYLUG™, Borne à compression en aluminium pour câbles ACSR, ACAR & SAC, 900-1113 Kcmil ACSR, 1033.5-1272 Kcmil SAC, 983.1-1198 Kcmil ACAR , 250 Kv Max, 10.35 IN L, 4 trous, 15 Deg, YNA49R15
Image of YNA49R15 HYLUG™, Borne à compression en aluminium pour câbles ACSR, ACAR & SAC, 900-1113 Kcmil ACSR, 1033.5-1272 Kcmil SAC, 983.1-1198 Kcmil ACAR , 250 Kv Max, 10.35 IN L, 4 trous, 15 Deg, YNA49R15
Image of YNA49R15 HYLUG™, Borne à compression en aluminium pour câbles ACSR, ACAR & SAC, 900-1113 Kcmil ACSR, 1033.5-1272 Kcmil SAC, 983.1-1198 Kcmil ACAR , 250 Kv Max, 10.35 IN L, 4 trous, 15 Deg, YNA49R15

HYLUG™, Borne à compression en aluminium pour câbles ACSR, ACAR & SAC, 900-1113 Kcmil ACSR, 1033.5-1272 Kcmil SAC, 983.1-1198 Kcmil ACAR , 250 Kv Max, 10.35 IN L, 4 trous, 15 Deg, YNA49R15

Marque: Burndy

No de catalogue: YNA49R15

HYLUG™, Borne à compression en aluminium pour câbles ACSR, ACAR & SAC, 900-1113 Kcmil ACSR, 1033.5-1272 Kcmil SAC, 983.1-1198 Kcmil ACAR , 250 Kv Max, 10.35 IN L, 4 trous, 15 Deg.

  • ACSR Compression Terminal
  • 15 Degree Angle
  • 4-Hole Pad

Général

Attribut physique - Nombre de trous

4

Attribut physique - Orientation sur la fondation

15 Degree

Catalog Number

YNA49R15

Famille de produit

Transmission>ACSR>Terminals

Indice de matrice

727

Matériau

Aluminum

Nom de commerce

HYLUG™

Réservoir d'inhibiteur d'oxyde pré-rempli

Y

Type de connecteur

Terminal

Type de matériel - chemise/manchon

Aluminum

Type de produit

Compression

UPC

781810367766

UPC 14 Digit GTIN

00781810367766

Dimensions

Dimension - Diamètre extérieur en pouces

1.97 in

Dimension - E1 espacement entre les trous horizontaux en unités impériales fractionnaires

1-3/4 in

Dimension - L Longueur hors-tout en millimètres

263 mm

Dimension - Largeur (unités impériales fractionnelles)

3.22 in

Dimension - Largeur de la fondation en pouces

3.22 in

Dimension - Longueur côté A en pouces

10.35 in

Dimension - Longueur côté B en pouces

10.46 in

Dimension - Longueur hors-tout en pouces

10,35 pouces

Dimension - Taille du trou de boulon en pouces

0.56 in

Hauteur de l'emballage

0 in

Largeur de l'emballage

0 in

Longueur de l'emballage

0 in

Poids de l'emballage

0 lb

Lié au conducteur

Conducteurs - ACAR plage de tailles Str

983.1 KCMIL - 1198 KCMIL

Conducteurs - ACAR taille Str

983.1 KCMIL - 1198 KCMIL

Conducteurs - ACSR plage de tailles Str

900 (54/7) Canary-1113 (54/19) Finch

Conducteurs - ACSR taille Str

900 (54/7) Canary;954 (54/7) Cardinal;1033.5 (54/7) Curlew;1113 (54/19) Finch

Conducteurs - AL plage de tailles Str

1033.5-1272.2

Conducteurs - AL taille Str

1033.5;1100;1192.5;1200;1272.2
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
Attribut physique - Nombre de trous

4

Attribut physique - Orientation sur la fondation

15 Degree

Type de connecteur

Terminal

Logistique

Nombre d'unités sur la palette

500

Quantité dans l'emballage

10