HUBBELL CANADA
HYLUG™, Borne à compression pour tube Al, 15 Deg Bent, 4 trous, 2300 Kcmil ACSR, 2500 Kcmil Al, 2267-2500 Kcmil ACAR, 1.75" Spacing, YNA594RT15
Image of YNA594RT15 HYLUG™, Borne à compression pour tube Al, 15 Deg Bent, 4 trous, 2300 Kcmil ACSR, 2500 Kcmil Al, 2267-2500 Kcmil ACAR, 1.75" Spacing, YNA594RT15
Image of YNA594RT15 HYLUG™, Borne à compression pour tube Al, 15 Deg Bent, 4 trous, 2300 Kcmil ACSR, 2500 Kcmil Al, 2267-2500 Kcmil ACAR, 1.75" Spacing, YNA594RT15

HYLUG™, Borne à compression pour tube Al, 15 Deg Bent, 4 trous, 2300 Kcmil ACSR, 2500 Kcmil Al, 2267-2500 Kcmil ACAR, 1.75" Spacing, YNA594RT15

Marque: Burndy

No de catalogue: YNA594RT15

HYLUG™, Borne à compression pour tube Al, 15 Deg Bent, 4 trous, 2300 Kcmil ACSR, 2500 Kcmil Al, 2267-2500 Kcmil ACAR, 1.75" Spacing.

  • Aluminum Compression Terminal
  • 15 Degree Angle
  • 4-Hole Pad

Général

Attribut physique - Orientation sur la fondation

15 Degree Angle

Catalog Number

YNA594RT15

Famille de produit

Transmission>ACSR>Terminals

Indice de matrice

740

Matériau

Aluminum

Nom de commerce

HYLUG™

Réservoir d'inhibiteur d'oxyde pré-rempli

Y

Type de connecteur

Terminal

Type de produit

Compression

UPC

781810016435

UPC 14 Digit GTIN

00781810016435

Dimensions

Dimension - Diamètre extérieur en pouces

2.6 in

Dimension - E1 espacement entre les trous horizontaux en unités impériales fractionnaires

1-3/4 in

Dimension - L Longueur hors-tout en millimètres

343 mm

Dimension - Largeur (unités impériales fractionnelles)

3.70 in

Dimension - Largeur de la fondation en pouces

3.7 in

Dimension - Longueur hors-tout en pouces

13,5 pouces

Dimension - Taille du trou de boulon en pouces

0.56 in

Hauteur de l'emballage

0 in

Largeur de l'emballage

0 in

Longueur de l'emballage

0 in

Poids de l'emballage

0 lb

Lié au conducteur

Conducteurs - ACAR plage de tailles Str

2267 KCML - 2500 KCMIL

Conducteurs - ACAR taille Str

2267 KCML - 2500 KCMIL

Conducteurs - ACSR plage de tailles Str

2300 KCMIL

Conducteurs - ACSR taille Str

2300 KCMIL

Conducteurs - AL plage de tailles Str

2500 KCMIL

Conducteurs - AL taille Str

2500 KCMIL
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
Attribut physique - Orientation sur la fondation

15 Degree Angle

Type de connecteur

Terminal

Logistique

Nombre d'unités sur la palette

450

Quantité dans l'emballage

5